Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Betätiger BT65-Y121361

BT65-Y121361
  • Zwei feste, um 90° versetzte Betätigungsfahnen
  • Eine um 90° verschiebbare Betätigungsfahne

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BT65-Y121361

Produktbeschreibung
Betätiger für Baureihe F31
Allgemeine Daten
Ringdurchmessermax. 65 mm
Sprengringhöhemax. 6 mm
Mechanische Daten
Wellendurchmesser< 58 mm
Wellenhöhe20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Material
GehäusePA
DistanzscheibePA (1 Stück, 10 mm stark)
HutstopfenPBT (1 Stück schwarz)
KennzeichnungsstopfenPP (2 Stück gelb, 2 Stück schwarz)
Befestigungsschraubefür Betätiger: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 25)
für Sensoren -F31: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (2 Stück M5 x 16) (2 Stück M5 x 12)
BetätigungsfahneEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274002
ECLASS 12.027274002
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 9.0EC001487
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT65-Y121361

Konstruktion / Simulation: BT65-Y121361

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP51 KB