Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt BT65A
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Betätiger BT65A

BT65A
  • Vier feste, um 90° versetzte Betätigungsfahnen
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe mit 180° Drehbewegung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BT65A

Produktbeschreibung
Betätiger für Baureihe F31
Allgemeine Daten
Ringdurchmessermax. 65 mm
Sprengringhöhemax. 6 mm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Wellendurchmesser< 58 mm
Wellenhöhe20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Material
GehäusePA
DistanzscheibePA (1 Stück, 10 mm stark)
HutstopfenPBT (1 Stück schwarz)
KennzeichnungsstopfenPP (2 Stück gelb, 2 Stück schwarz)
Befestigungsschraubefür Betätiger: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 25)
für Sensoren -F31: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (2 Stück M5 x 16) (2 Stück M5 x 12)
BetätigungsfahneEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274002
ECLASS 12.027274002
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 9.0EC001487
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT65A

Konstruktion / Simulation: BT65A

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP51 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: BT65A

Zubehör von

Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa

Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa

Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Erweiterter Temperaturbereich, Magnetventilansteuerung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Da: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Da: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): PVC-Kabel 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Festkabel mit Stecker, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67, Gewinde: M12 x 1, Material: PVCfa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): PVC-Kabel 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 20 ... 253 V AC/DC, Anschlussart: Kabel PVC , 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: AS-Interface, Einbau: bündig aufbaubar, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem, Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface, Anschluss (systemseitig): Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): PVC-Kabel 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Passende Systemkomponenten
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa