Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Initiator-Tester |
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 18 V, zwei 9 V-Blockbatterien in Lieferumfang enthalten | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | 4 Anschlussklemmen für 0 V, 18 V (gepulst, Testausgang 1 und 2) |
|
Abmessungen | 110 mm x 68 mm x 33 mm | |
Hinweis | Prüfung von Namur-Sensoren erfolgt nicht gemäß EN 60079-11 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200504 |
ECLASS 12.0 | 19200504 |
ECLASS 11.0 | 19200504 |
ECLASS 10.0.1 | 19200504 |
ECLASS 9.0 | 19200504 |
ECLASS 8.0 | 27279211 |
ECLASS 5.1 | 27279211 |
ETIM 9.0 | EC000305 |
ETIM 8.0 | EC000305 |
ETIM 7.0 | EC000305 |
ETIM 6.0 | EC000305 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 41113642 |
Der Initiatortester 1-1350 eignet sich zur Prüfung aller DC-Initiatoren in 2-, 3- und 4- Drahttechnik (npn und pnp).
Über die vier Anschlussklemmen auf der Gehäusefront stehen 0 V, 18 V oder ein Sensortestsignal zur Verfügung. Mit einem Taster kann der Funktions- und Batteriezustand des Geräts getestet und über eine LED angezeigt werden.
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3888A | ALL | 204 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6680 | ALL | 113 KB |