Zubehör von |
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Da: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Magnetventilansteuerung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Da: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Da: IECEx TUN 17.0021X, Geräteschutzniveau Mb: IECEx TUN 17.0021Xfa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): PVC-Kabel 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Käfigzugfederklemmen, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Festkabel mit Stecker, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67, Gewinde: M12 x 1, Material: PVCfa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): PVC-Kabel 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 20 ... 253 V AC/DC, Anschlussart: Kabel PVC , 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar, Ausgangstyp: AS-Interface, Einbau: bündig aufbaubar, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem, Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface, Anschluss (systemseitig): Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|
|
|
|
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 6 ... 60 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): PVC-Kabel 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa |
|