Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Abstandshalter SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"
  • Zur Anpassung der Standardsondenlängen an die Anforderungen der Anwendung
  • X.XXX = Stärke der Distanzscheibe in Zoll

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

Produktbeschreibung
Distanzscheibe für zylindrische Sensoren
Mechanische Daten
MaterialAluminium 6061
DichtungViton-O-Ring
Innendurchmesser: 17,93 mm
Dicke: 2.46 mm
HinweisBei der Bestellung Stärke X,XXX" angeben
Bereich: 0,380" ... 0,875"
in Schritten von 0,005"
(x = Dicke)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279290
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.123153101

Details: SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

Zugehörige Produkte: SPACER 0.380 TO 0.875 : X.XXX"

Zubehör von
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 1/2"-20 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium
stahl Flansch, Gewinde: M12 x 1fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: M12 x 1fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: M12 x 1fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: M12 x 1fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 1/2"-20 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 1/2"-20 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 1/2"-20 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 1/2"-20 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: M12 x 1fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: M12 x 1fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: M12 x 1fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 1/2"-20 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: M12 x 1fa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: AC/DC, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Bemessungsbetriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: 7/8 Zoll-16 UNfa
Schweißfeldfeste Näherungsschalter, Druckfest, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP/NPN, Einbau: bündig, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Sonstige, Baureihe: Näherungsschalter, zylindrisch, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschlussart: Gerätestecker, Schutzart: IP67, Material: Gehäuse: Zink
Sonde: Aluminium, Gewinde: M12 x 1fa