Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Betätiger BT43-RG-01

BT43-RG-01
  • Weithin sichtbare Ventilstellungsanzeige
  • Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet
  • Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Betätiger ohne Werkzeug montierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BT43-RG-01

Produktbeschreibung
Betätiger für Baureihe F25 inklusive Schutzhaube und Montageplatte
Allgemeine Daten
Ringdurchmessermax. 32 mm
Kenndaten
Ventilzustandsanzeigerot = CLOSED
grün = OPEN
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
Wellendurchmesser≤ 31 mm
Wellenhöhe20 mm und 30 mm
Befestigungslochbild30 x 80 mm
Material
GehäusePC
BetätigerPBT
DistanzelementPP
BefestigungsschraubeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) , 2 Zylinderkopfschrauben ( Montageplatte )
BetätigungsfahneEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)
Masse107 g
Allgemeine Informationen
Lieferumfang1 Betätiger für Baureihe F25
1 Distanzelement für Wellenhöhe 20 mm
1 Distanzelement für Wellenhöhe 30 mm
1 Schutzabdeckung
1 Montageplatte mit 2 Zylinderkopfschrauben M5 X 13
2 Zylinderkopfschrauben M5x30 für Montage F25
2 Zylinderkopfschrauben M5x45 für Montage F25K

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274002
ECLASS 12.027274002
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 9.0EC001487
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT43-RG-01

Konstruktion / Simulation: BT43-RG-01

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2080 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zugehörige Produkte: BT43-RG-01

Zubehör von

Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa

Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 5 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 180 mm, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2000 mm, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 3-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 5 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschluss (systemseitig): Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 5 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 2000 mm, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 5 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 180 mm, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa
Ventilstellungsrückmeldung, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Betriebsspannung: 5 ... 30 V DC, Spannungsart: DC, Anschlussart: Kabel PVC , 5 m, Gehäusematerial: PBT, Schutzart: IP67fa