Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Betätiger für Baureihe F25 inklusive Schutzhaube und Montageplatte |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Ringdurchmesser | max. 43 mm | |
Kenndaten | ||
Ventilzustandsanzeige | rot = CLOSED grün = OPEN |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Wellendurchmesser | ≤ 31 mm | |
Wellenhöhe | 0 mm | |
Befestigungslochbild | 30 x 80 mm | |
Material | ||
Gehäuse | PC | |
Betätiger | PBT | |
Distanzelement | PBT | |
Befestigungsschraube | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) , 2 Zylinderkopfschrauben ( Montageplatte ) | |
Betätigungsfahne | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert) | |
Masse | 109 g | |
Allgemeine Informationen | ||
Lieferumfang | 1 Betätiger für Baureihe F25 1 Distanzelement 1 Schutzhaube 1 Montageplatte mit 2 Zylinderkopfschrauben M5 X 13 2 Zylinderkopfschrauben M5x30 für Montage F25 2 Zylinderkopfschrauben M5x45 für Montage F25K |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2136 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |