Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schutzabdeckung SH-BT65-F31K2-01

SH-BT65-F31K2-01
  • Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung
  • Einfache Montage durch unverlierbare Schrauben

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  SH-BT65-F31K2-01

Produktbeschreibung
Schutzhaube für Betätiger BT65-F31K2-RG-EN-01
Mechanische Daten
Materialrobustes Polycarbonat (PC) für den Outdoor-Bereich

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273701
ECLASS 12.027273792
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: SH-BT65-F31K2-01

Zugehörige Produkte: SH-BT65-F31K2-01

Zubehör von
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUR 17.0055X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUR 17.0055X, Geräteschutzniveau Da: IECEx TUR 17.0055Xfa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Geeignet für 2:1 Technik, Schaltfunktion: 2 x Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Einbau: bündig aufbaubar, Ausgangsart: 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Geeignet für 2:1 Technik, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Ga: IECEx TUR 17.0055X, Geräteschutzniveau Gb: IECEx TUR 17.0055X, Geräteschutzniveau Da: IECEx TUR 17.0055Xfa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Dc: IECEx TUR 20.0068X, Geräteschutzniveau Dc: TÜV 20 ATEX 8598 X, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , Einschränkung bei Anwendung im Ex-Bereich, siehe Betriebsanleitungfa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 4-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Dc: IECEx TUR 20.0068X, Geräteschutzniveau Dc: TÜV 20 ATEX 8598 X, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , Einschränkung bei Anwendung im Ex-Bereich, siehe Betriebsanleitungfa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Dc: IECEx TUR 20.0068X, Geräteschutzniveau Dc: TÜV 20 ATEX 8598 X, Umgebungstemperatur: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , Einschränkung bei Anwendung im Ex-Bereich, siehe Betriebsanleitungfa
Erweiterter Temperaturbereich, Ventilstellungsrückmeldung, Magnetventilansteuerung, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht mit minimalem Reststrom, Einbau: nicht bündig aufbaubar, Ausgangspolarität: DC, Ausgangsart: 2x 2-Draht, Bauform: Doppelsensor, Baureihe: Doppelsensor, Spannungsart: DC, Geräteschutzniveau Dc: IECEx TUR 20.0068X, Geräteschutzniveau Dc: TÜV 20 ATEX 8598 Xfa