Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Anzeigen/Bedienelemente | ||
---|---|---|
Art | Ziffernanzeige | |
Anzahl Dekaden | 7 | |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 4 mm | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 230 V AC ± 10 % | |
Leistungsaufnahme | 0,9 VA | |
Eingang | ||
Impulslänge/Pause | 50 ms / 50 ms | |
Zählfrequenz | 10 Hz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % (nicht kondensierend) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | Litzen AWG 22 150 mm lang |
|
Masse | 18 g | |
Abmessungen | 32 mm x 15 mm x 36 mm | |
Befestigung | Rastfedern | |
Lebensdauer | > 50 x 106 Impulse |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |
Konformitätserklärung | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7246 | ALL | 109 KB |