|
| ![nächste Seite](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![letzte Seite](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'KCD2-E2L' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-E2L' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Klemmenverstärker mit Leitungsbruchüberwachung, Eingang für NAMUR-Sensoren, DC 24 V Speisespannung, Genormte Schnittstelle zur Vermeidung von Signalübertragungsfehlern, Schaltzustandsanzeige, LED gelbfa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-R' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-R' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Relaisausgang mit 1 Wechsler, Schaltzustandsanzeige LED gelb, Freilaufdiode, Kompaktes Klemmengehäuse, Befestigung durch Aufschnappen auf 35 mm Normschiene nach DIN EN 50022, Schutzart IP20, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15 %, Anschließbare Sensortypen: PNP oder NPN 3-Draht-Sensoren, Relais: 1 Wechslerfa |
|
|
|
Das Produkt 'KFU8-FSSP-1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFU8-FSSP-1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Grenzfrequenz 40 kHz, Spannungs- oder Stromausgang, Fortschaltausgang (Teilungsfaktor 1 ... 9999), Mehrbereichsnetzteil, 2-, 3-, 4-Draht und NAMUR Sensoren sowie Drehgeber anschließbar, Bemessungsspannung: 200 ... 230 V AC ; 100 … 130 V AC; 50/60 Hz 20 … 30 V DC, Anschließbare Sensortypen: NAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6, Anschluss: Klemmen 7+, 13- Sensorversorgung Klemmen 14, 15 npn/pnp Eingang (galvanisch getrennt)fa |
|
|
|
Das Produkt 'K23-SSI/USB/25B-C' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'K23-SSI/USB/25B-C' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Multifunktionsgerät mit Betriebsarten für Inkremental-Drehgeber, SSI-Absolutwert-Drehgeber oder Drehgeber mit Start-Stopp-Schnittstelle, USB-Schnittstelle zum Konfigurieren und Auslesen, Extrem kurze Wandlungszeiten, Anwenderdefinierbare, nicht-lineare Kennline mit 24 Stützpunkten, Hilfsspannungsausgang 5 VDC und 24 VDC für Drehgeber-Versorgung, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Eingangstyp: Inkremental, Eingangsformat: RS422, TTL, HTL differenziell, HTL PNP oder HTL NPN, Anzahl/Typ: Parallelfa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-E3' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-E3' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Klemmenverstärker, Eingang für NAMUR-Sensoren, DC 24 V Speisespannung, Genormte Schnittstelle zur Vermeidung von Signalübertragungsfehlern, Schaltzustandsanzeige, LED gelb, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschließbare Sensortypen: NAMUR, Transistor: PNPfa |
|
|
|
Das Produkt 'KFU8-UFC-1.D.FA' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFU8-UFC-1.D.FA' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für 2- oder 3-Draht-Sensoren, NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 10 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehzahlüberwachungpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFU8-UFT-2.D.FA' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFU8-UFT-2.D.FA' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanaliger Signaltrenner, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 1 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Bemessungsspannung: 20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC 50 ... 60 Hz, Eingang I, II: 2-Draht-Sensor, Sensor nach EN 60947-5-6 (NAMUR) oder mechanischer Kontaktpa |
|
|
|
Das Produkt 'K23-SSI/Rx/IU-C' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'K23-SSI/Rx/IU-C' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Multifunktionsgerät mit Betriebsarten für Inkremental-Drehgeber, SSI-Absolutwert-Drehgeber oder Drehgeber mit Start-Stopp-Schnittstelle, 16-Bit-Analogausgang, konfigurierbar für Spannungs- oder Strombetrieb, USB-Schnittstelle und RS232-/RS485-Schnittstelle zum Konfigurieren und Auslesen, Extrem kurze Wandlungszeiten, Anwenderdefinierbare, nicht-lineare Kennline mit 24 Stützpunkten, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Eingangstyp: Inkrementalfa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-E1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-E1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Klemmenverstärker, Eingang für NAMUR-Sensoren, DC 24 V Speisespannung, Genormte Schnittstelle zur Vermeidung von Signalübertragungsfehlern, Schaltzustandsanzeige, LED gelb, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschließbare Sensortypen: NAMUR, Transistor: NPNfa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-EL' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-EL' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanaliger Klemmenverstärker, Eingang für NAMUR-Sensoren, DC 24 V Speisespannung, Genormte Schnittstelle zur Vermeidung von Signalübertragungsfehlern, Schaltzustandsanzeige, LED gelb, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Anschließbare Sensortypen: NAMUR, Transistor: NPNfa |
|
|
| ![nächste Seite](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![letzte Seite](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |