Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Schaltverstärker

Produkt auswählen

Produkt


2-kanalig, 115/230 V AC-Versorgung, 3-Draht-PNP/NPN-Sensor oder Gegentaktendstufe, Relaiskontaktausgang, Einstellung der Funktionen über DIP-Schalter, Minimum-/Maximum-Steuerung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Intervallrelais, Min-/Max-Steuerung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz, Feldgerät: 3-Draht-Sensor, Feldgerät [2]: Gegentaktausgang, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa

Ergebnisse eingrenzen

Anzahl der Kanäle

Gehäusebreite

Ausgang

Funktionen

Versorgung

Sicherheits-Integritätslevel

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.