Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Datenspeicherung | 10 Jahre, EEPROM | |
Programmierung | über Kipp- und Drehschalter | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Art | 7-Segment LED-Anzeige, rot | |
Anzahl Dekaden | 4 | |
Anzeigewert | Ziffernhöhe 14,2 mm | |
Anzeigebereich | 1 ... 9999 | |
Dezimalpunkt | frei einstellbar | |
Skalierungsfaktor | 0,1 oder 1 | |
Rückstellung | extern | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 90 ... 126 V AC 195 ... 264 V AC |
|
Leistungsaufnahme | 14 VA | |
Eingang | ||
Zählfrequenz | 10 Hz / 10 kHz | |
Impedanz | 2,3 kOhm (positive Logik) |
|
Spannung | low: 0 ... 6 V DC high: 16 ... 30 V DC |
|
Ausgang | ||
Analoger Spannungsausgang | - | |
Analoger Stromausgang | - | |
Linearität | ± 3 % | |
Transistor | PNP, offener Kollektor , 15 mA | |
Sensorversorgung | 24 V DC , 50 mA | |
Verzögerungszeiten | ||
Rückstellung | ||
Extern | ≤ 30 ms | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 0,5 ms | |
Überbrückungszeit | ≤ 0,5 ms | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 45 ... 90 % (nicht kondensierend) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | Schraubklemmen max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm2 |
|
Masse | ca. 450 g | |
Abmessungen | 96 x 48 x 105 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210301 |
ECLASS 12.0 | 27210301 |
ECLASS 11.0 | 27210301 |
ECLASS 10.0.1 | 27210301 |
ECLASS 9.0 | 27210301 |
ECLASS 8.0 | 27210301 |
ECLASS 5.1 | 27210301 |
ETIM 9.0 | EC002300 |
ETIM 8.0 | EC002300 |
ETIM 7.0 | EC002300 |
ETIM 6.0 | EC002300 |
ETIM 5.0 | EC000677 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |