Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Industrieller Box Thin Client |
Hardware | ||
---|---|---|
Prozessor | Intel® Apollo Lake Baureihe N4200 | |
RAM | 4 GB DDR3L Optional: PC3: 8 GB DDR3L PC4: 8 GB DDR3L |
|
Massenspeicher | 32 GB eMMC MLC Optional: PC2: zusätzlich 128 GB SSD PC3: zusätzlich 240 GB SSD PC4: zusätzlich 480 GB SSD |
|
Versorgung | ||
Stromversorgung | Eingangsspannung: 16 ... 28 V DC Eingangsstrom: max. 2 A - 1 A Eingang über 2,5-mm-Netzbuchse (doppelt von der Netzspannung isoliert) |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Vorderseite: 2 x USB 2.0, Netzschalter, Audioausgang Rückseite: 2 x 1000Base-T Ethernet, 2 x DisplayPort™ 1.2 (unterstützt Ultra HD mit 4K bei 60 Hz), 1 x DC (DC-Buchse 5,5 x 2,5 mm mit Verriegelungsmechanismus), 2 x USB 3.1 (Super Speed) , 1 x RS-232/RS-485 mit DB-9-Anschluss |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 EN 55032:2015, AC:2016 EN 55035:2017 |
|
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Software | ||
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 5.x (basierend auf Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC oder 2016 LTSB (x64)) Option TTR: ACP Thin Manager vorbereitet Option PC2: Windows 10 IoT LTSB Option: PC3 und PC4: Windows 10 IoT 2019 LTSC |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % bei 40 °C (nicht kondensierend gem. EN 60068-2-78) | |
Schockfestigkeit | 40 g (11 ms) in Betrieb | |
Vibrationsfestigkeit | 3 grms 5 ... 500 Hz |
|
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP40 | |
Masse | 1,32 kg | |
Abmessungen | 216 mm x 130 mm x 47 mm | |
Befestigung | Tisch- oder Wandmontage, VESA-Montage (100 x 100 mm und 75 x 75 mm) und DIN-Schienenmontage über optionalen Adapter | |
Hinweis | Passive Kühlung , keine beweglichen Teile Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. |
|
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | Standard (GP): UL-gelistet für Kanada und USA, E223772 (NRAQ, NRAQ7) (Gewöhnliche Standorte) Option D2: UL-gelistet für Kanada und USA, E492874 (NRAG, NRAG7) (Gefährliche Standorte) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19209090 |
ECLASS 12.0 | 19209290 |
ECLASS 11.0 | 19209290 |
ECLASS 10.0.1 | 19209290 |
ECLASS 9.0 | 19209290 |
ECLASS 8.0 | 19209290 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC001467 |
ETIM 8.0 | EC001467 |
ETIM 7.0 | EC001467 |
ETIM 6.0 | EC001467 |
ETIM 5.0 | EC001467 |
UNSPSC 12.1 | 43222605 |
Der BTC12 ist ein kompakter Box Thin Client für Industrieanwendungen für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Das schlanke Design und der hohe Betriebstemperaturbereich ermöglichen Montageflexibilität in Automatisierungsschränken, für Schubladen in der Produktion und in Leitwarten.
Ein Apollo Lake-Prozessor unterstützt moderne Bedienstationen-Setups mit bis zu zwei Monitoren. Die DisplayPort-Schnittstellen unterstützen selbst anspruchsvolle Ultra-HD-Bildschirme (4K) mit 60 Hz.
Wie alle anderen Remote-Monitore und Box Thin Clients von Pepperl+Fuchs wird der Standard BTC12N-GP-TS3-DP-N0 mit vorinstallierter RM Shell 5 geliefert, die neueste Generation der Thin Client-Firmware für Sicherheit und Stabilität in der Industrie.
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL cULus Hazardous Location | E492874 (NRAG, NRAG7) | ALL | 440 KB | |
UL Ordinary Location | E223772 (NRAQ, NRAQ7) | ALL | LINK | --- |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Driver Package Windows 10 LTSC 2019 x64 (BTC12) / Software Tool | 18-34178A | ZIP | 746241 KB |
Driver PackageWindows 10 LTSB 2016 x64 (BTC12) / Software Tool | 18-33870 | ZIP | 711623 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|