Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Basis-Stromversorgungen

Basis-Stromversorgungen

Basis-Stromversorgungen versorgen einzelne Segmente. Das schmale Gehäuse (nur 20 mm breit) kann auf der Hutschiene montiert oder über das Power Rail versorgt werden. Hierüber lässt es sich auch an eine redundante Spannungsversorgung anschließen. Ein standardmäßiges Ausstattungsmerkmal ist die durchgehend passive Bauform – wie zum Beispiel passive Impedanzgenerierung und kleinst-mögliche Verlustleistung. Diese Stromversorgungen sind die ideale Lösung für kleinere Anlagen und Versuchslabore.


Ein wichtiger Pluspunkt der Stromversorgung ist ihre Bauform mit erheblichem Einsparungspotential. Sie sorgt für mehr Platz im Schaltschrank, und durch den geringen Kühlungsbedarf werden Lüfter in Schränken häufig nicht benötigt. Die Module können ohne Zwischenraum installiert werden: Die folgenden drei Ausführungen stehen für verschiedene Anwendungen zur Verfügung:


Power Supply

Die Power Supply bietet eine galvanische Trennung, passive Impedanzgenerierung und eine geringe Verlustleistung. Diese Ausführung wird für Feldbussegmente am häufigsten verwendet. Die Ausgangsspannung ist so gewählt, dass gängige Explosionsschutzkonzepte mit geeigneten Feldbuskopplern realisiert werden können.

 

Power Conditioner

Dieses Gerät in fast durchgängig passiver Ausführung speist den Strom aus dem Netzteil direkt in den Feldbus. Der Power Conditioner ist eine gute Wahl für Anwendungen, bei denen eine qualitativ hochwertige Stationsversorgung zum Einsatz kommt und nur geringes Rauschen und Übersprechen auftritt.

Power Repeater

Der Power Repeater erweitert vorhandene Segmente. Er sorgt für die galvanische Trennung von zwei Ka-beln und überträgt Datensignale in beide Richtungen. Durch eine Erneuerung der Signalform ermöglicht er die Verlängerung der maximalen Kabellänge. Er stellt die richtige Ausgangsleistung für Nicht Ex-Bereiche, High-Power Trunk und eigensichere Anwendungen in Verbindung mit der Feldbarriere bereit.