Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Laserlichtschnitt-Sensor OLR100-F285-B12-1000

OLR100-F285-B12-1000
  • Bis zu 900 Scans/s
  • Laserschutzklasse 2

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  OLR100-F285-B12-1000

Produktbeschreibung
Doppel-Laserlichtschnitt-Sensor zur Messung von Höhen- und Breiteninformationen
Allgemeine Daten
MessbereichZmin = 55 mm
Zmax = 105 mm
Xmax = 25 mm
LichtsenderLaserdioden
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
Laserklasse2
WellenlängeMesslaser 1 (blau): 405 nm
Messlaser 2 (rot): 660 nm
Maximale optische AusgangsleistungMesslaser 1 (blau): 2,55 mW ; C6-Faktor = 1,83
Messlaser 2 (rot): 2,42 mW ; C6-Faktor = 1,66
Scanratebis zu 900 s-1
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLAN, Laser
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 10 %, SELV/PELV
Stromaufnahmenominal 1,3 A
peak 2,3 A (< 500 ms)
Leistungsaufnahmemax. 75 W , Ausgänge ohne Last
Schnittstelle
SchnittstellentypEthernet über TCP/IP
PhysikalischEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingang
Eingangsspannung24 V
Anzahl/Typ4 digitale Eingänge
Kabellängemax. 30 m
Ausgang
Anzahl/Typ2 digitale Ausgänge
SchaltungsartPNP
Schaltspannung24 V
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Konformität
LABS-KonformitätVDMA 24364-C1/T60-L
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
Maschinenrichtlinie 2006/42/EGDer Laserlichtschnitt-Sensor ist eine unvollständige Maschine im Sinne von Art. 2 g) der Richtlinie 2006/42/EG. Er ist ausschließlich zum Einbau in eine andere Maschine oder zum Zusammenbau mit einer anderen Maschine bestimmt.
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2:2005
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
LaserklasseDIN EN 60825-1:2022, IEC 60825-1:2014
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP40
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 8-polig (Versorgung + I/O) A-kodiert
Gerätebuchse M12 x 1, 4-polig, D-codiert (Ethernet)
Material
GehäuseAluminium , Kunststoff
LichtaustrittKunststoffscheibe
MontageNur metallische Montage
Masse3300 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1,5 Nm
Abmessungen
Höhe121 mm
Durchmesser177 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270916
ECLASS 12.027270916
ECLASS 11.027270801
ECLASS 10.0.127270801
ECLASS 9.027270801
ECLASS 8.027270801
ECLASS 5.127270801
ETIM 9.0EC001825
ETIM 8.0EC001825
ETIM 7.0EC001825
ETIM 6.0EC001825
ETIM 5.0EC001825
UNSPSC 12.141111613

Details: OLR100-F285-B12-1000

Funktion

Der Laserlichtschnitt-Sensor dient zur optischen Kontrolle von viskosen oder pastösen Medien wie Kleberaupen, Dichtraupen oder auch Wärmeleitpasten. Beim Laserlichtschnitt-Verfahren werden zwei Laserlinien auf das Target projiziert und von zwei Kameras unter einem bestimmten Winkel erfasst. Mit Hilfe des Triangulationsprinzips können dann Höhen- und Breiteninformationen bestimmt werden.

Mit seiner leistungsfähigen Hard- und Softwareplattform ermöglicht der OLR innovative und modulare Lösungen hinsichtlich Performance, Kommunikation und Wartung.

Die innovative Lasertechnologie ermöglicht zuverlässige Messungen auf unterschiedlichsten Oberflächen.

Produktdokumentation: OLR100-F285-B12-1000

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
MontageanleitungGERPDF3265 KB

Konstruktion / Simulation: OLR100-F285-B12-1000

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5211 KB

Zugehörige Produkte: OLR100-F285-B12-1000

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa