Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vision Sensor BIS550-60-WH-F200-4719

BIS550-60-WH-F200-4719
  • Bild- und Barcode-Erkennung mit 10 Bögen/s
  • Automatisches Teach-In der Referenz
  • Selbstständige Suche des optimalen Bildausschnittes
  • Integrierter Fehlerbildspeicher
  • Integrierte Beleuchtung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BIS550-60-WH-F200-4719

Produktbeschreibung
Bogeninspektions-Sensor zur Überwachung von Bogenfolgen mittels Bildverarbeitung oder Barcode-Auswertung
Allgemeine Daten
LichtartIntegrierter LED-Blitz (weiß)
Symbologien2/5 interleaved, Code128, Pharmacode
Objektgröße25 mm x 25 mm
Leseabstand55 mm
Schärfentiefe± 5 mm
Lesefeld65 mm x 40 mm
Auswertefrequenz10 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 6 m/s
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Pixelanzahl752 x 480 Pixel
Graustufen256
Bildaufnahmeverzögerungsfrei , programmgesteuert oder extern getriggert
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Betriebsbereit
Bedienelementekeine
LED-AnzeigeTrigger, Good, Bad, Ready, Diag1, Diag2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 15% , PELV
Leerlaufstrommax. 250 mA
Leistungsaufnahme6 W
Schnittstelle 1
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingang
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/TypTrigger, Start, Encoder, Restart
Eingangsstromca. 2 mA bei 24 V DC
Schaltschwellelow: < 10 V, high: > 15 V
Kabellängemax. 30 m
Ausgang
Anzahl/TypError Stop, Compare Failed, Learn
SchaltungsartPNP , kurzschluss-/überlastfest
Schaltspannungextern anzulegen 24 V ± 15 % PELV
Schaltstrommax. 100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61326-1
StöraussendungEN 61000-6-4
SchutzartEN 60529
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate
ZulassungenCE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit80 % , nicht kondensierend
Schockfestigkeit< 50 g
Vibrationsfestigkeit< 3 G , 11 ... 200 Hz
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, Standard (IO) ,
M12x1 Buchse, 4-polig, Standard (LAN)
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Montage4 x Gewinde M6
Masseca. 160 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: BIS550-60-WH-F200-4719

Funktion

Der Bogenidentifikationssensor von Pepperl+Fuchs ermöglicht eine schnelle und einfache Überwachung der korrekten Bogenfolge z.B. in Zusammentrag-, Falz- und Bindemaschinen. Die Überwachung kann entweder durch einen Bildvergleich oder durch Einlesen von auf den Bögen aufgedruckten Barcodes erfolgen.

Das Gerät kann sowohl lokal ("stand alone“) als auch im Verbund mit mehreren Sensoren über ein Netzwerk betrieben werden. Der Sensor beinhaltet Kamera, Beleuchtungseinheit und Auswerterechner mit digitalen Eingangs- und Ausgangssignalen sowie einer Netzwerkschnittstelle.

Konstruktion / Simulation: BIS550-60-WH-F200-4719

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1475 KB

Software: BIS550-60-WH-F200-4719

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB
VSX-Interface libraries for communication with VSX sensors / Libraries zur Kommunikation mit VSX-SensorenV6.0.02.4945ZIP18196 KB

Zugehörige Produkte: BIS550-60-WH-F200-4719

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa