Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Zubehör

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

FieldConnex®, Trennwand für Trunk und Spur, für eigensichere Anwendung (Verpackungseinheit: 2 Stück), Entwickelt für den Einsatz mit Ethernet-APL Rail Field Switchespa

FieldConnex®, Überspannungsschutz-Modul, Ethernet-APL, Schaltschrankinstallation, Ex ia, Ex ec, direkte Schirmerdung, Für Ethernet-APL-Spur-Ports, Eigensicher gemäß 2-WISE und FISCO, Installation auf Hutschiene im Schrank oder Feldverteiler, Direkte Erdung der Kabelabschirmung, IECEx-Zulassung, Europa, Funktion: Überspannungsschutz, Ausführung / Montage: Schaltschrankinstallationpa

FieldConnex®, Überspannungsschutz-Modul, Ethernet-APL, Schaltschrankinstallation, Ex ia, Ex ec, indirekte Schirmerdung, Für Ethernet-APL-Spur-Ports, Eigensicher gemäß 2-WISE und FISCO, Installation auf Hutschiene im Schrank oder Feldverteiler, Erdung der Kabelabschirmung über einen Gasentladungsableiter, IECEx-Zulassung, Europa, Funktion: Überspannungsschutz, Ausführung / Montage: Schaltschrankinstallationpa

FieldConnex®, SFP-Transceiver, 2 km, 100BASE-FX, Fast Ethernet Multimode-LWL, 100BASE-FX Fast Ethernet Multimode-LWL-SFP, Zugelassen für den Einsatz mit Ethernet-APL Field Switches in Zone 2, Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1, SFP-Multi-Source-Agreement konform, Ethernet-Link bis zu 2 kmpa

Wandmontagesatz bestehend aus 2 Montagehalterungen, entwickelt für den Einsatz mit Ethernet-APL Rail Field Switchpa

Schutzabdeckung für RJ45-Buchsen (Verpackungseinheit: 10 Stück)pa

Schutzabdeckung für SFP-Buchsen (Verpackungseinheit: 10 Stück)pa

FieldConnex®, Überspannungsschutz-Modul, Ethernet-APL, Feldmontage, Ex ia, Ex d, Ex e, 1/2 Zoll NPT-Gewinde, Für Ethernet-APL-Spur-Ports, Eigensicher gemäß 2-WISE, Edelstahlgehäuse für Feldgerätmontage, 1/2-Zoll-NPT-Gewindepa

FieldConnex®, Überspannungsschutz-Modul, Ethernet-APL, Feldmontage, Ex ia, Ex d, Ex e, 20 mm ISO-Gewinde, Für Ethernet-APL-Spur-Ports, Eigensicher gemäß 2-WISE, Edelstahlgehäuse für Feldgerätmontage, 20-mm-ISO-Gewinde pa

FieldConnex®, SFP-Transceiver, 550 m, 1000BASE-SX, Gigabit-Ethernet Multimode-LWL, 1000BASE-SX Gigabit-Ethernet Multimode-Glasfaser-SFP, Zugelassen für den Einsatz mit Ethernet-APL Field Switches in Zone 2, Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1, SFP-Multi-Source-Agreement konform, Ethernet-Verbindung bis zu 550 mpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Art

Ethernet-APL ermöglicht eine durchgängige Kommunikation über alle Hierarchieebenen hinweg. Erfahren Sie mehr über die zukunftsweisende Technologie …

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.