Interfacce uomo-macchina industriali per industrie di processo
VisuNet di Pepperl+Fuchs
Con la famiglia di prodotti VisuNet, Pepperl+Fuchs offre agli utenti una varietà di sistemi e soluzioni HMI per un'ampia gamma di requisiti nell'industria di processo. La gamma di interfacce uomo-macchina industriali include robusti monitor industriali, thin client con custodia industriale, thin client con box PC e tablet, nonché software thin client e le periferiche corrispondenti. Grazie a soluzioni HMI personalizzate, implementiamo anche precisamente i requisiti necessari per la tua applicazione, per farti avere la soluzione perfetta.
Scopri di più sull'ampia gamma di sistemi HMI di Pepperl+Fuchs.
Robusto e di grado industriale, semplice da pulire, pronto per l'uso 24 su 24 e 7 giorni su 7
Dalla sala di controllo alle applicazioni in Zona 1/21, Div. 1
Preinstallato su ogni monitor remoto VisuNet e thin client con custodia
I nostri SEC (Solution Engineering Center) sono sempre disponibili per te: in tutto il mondo.
Design modulare, conformità alle linee guida GMP (Good Manufacturing Practice) o idoneità per l'utilizzo in esterni: La gamma di monitor industriali VisuNet include varie serie con diverse tecnologie di comunicazione per un'ampia gamma di applicazioni nell'industria di processo. I monitor industriali di Pepperl+Fuchs sono tutti estremamente robusti e semplici da pulire. Anche le serie VisuNet GXP e VisuNet FLX colpiscono per il loro design modulare che permette una facile sostituzione dei componenti. In questo modo, le soluzioni di monitor di Pepperl+Fuchs offrono la massima flessibilità per le tue attività.
A differenza dei thin client tradizionali utilizzati in ambienti d'ufficio, i thin client con custodia industriale (BTC, Box Thin Clients ) di Pepperl+Fuchs sono adatti all'utilizzo in ambienti industriali difficili. Grazie alla robusta custodia in alluminio, sono in grado di resistere a condizioni ambientali difficili e sono adatti per il funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Pertanto, i BTC permettono sempre un accesso affidabile ad applicazioni virtualizzate e alle informazioni dai server centrali.
Per le attività che richiedono una maggior potenza di elaborazione, i box PC industriali di Pepperl+Fuchs sono la soluzione giusta. Possono essere utilizzati sia come dispositivi standalone che come panel PC o sistemi HMI.
Scopri come semplificare il processo con i nostri monitor remoti basati su thin client e i thin client con custodia per il funzionamento in aree pericolose e in sala di controllo. E con il firmware VisuNet RM Shell di Pepperl+Fuchs, puoi avere un'interfaccia utente ottimizzata che semplifica il setup dei dispositivi thin client.
L'innovativo firmware thin client VisuNet RM Shell è preinstallato su ogni monitor remoto VisuNet e thin client con custodia di Pepperl+Fuchs. Semplifica il setup dei thin client e il funzionamento dei sistemi di controllo dei processi virtualizzati e tradizionali basati su PC. Il software aggiuntivo VisuNet Control Center facilita anche la gestione dei thin client consentendo una configurazione e una manutenzione efficienti e centralizzate di più monitor remoti.
I requisiti per i sistemi HMI sono diversi e non sempre possono essere perfettamente soddisfatti con i prodotti standard. Per questo motivo, Pepperl+Fuchs supporta gli utenti con soluzioni HMI personalizzate. Che si tratti di monitor remoti o panel PC a sicurezza intrinseca, i nostri esperti svilupperanno e realizzeranno per te una soluzione individuale che corrisponda esattamente alle tue applicazioni e ai tuoi requisiti.
Un'ampia gamma di diverse periferiche ti permette di adattare e utilizzare in modo ottimale i monitor industriali, le postazioni di lavoro e i terminali per operatori Pepperl+Fuchs alle tue applicazioni. La gamma di periferiche VisuNet include lettori portatili per aree pericolose, tastiere, componenti di rete, alimentatori e componenti di ricambio.
Hai domande sui nostri sistemi HMI, desideri ulteriori informazioni o vuoi contattarci per pianificare una soluzione HMI personalizzata? Basta utilizzare il modulo sottostante: non vediamo l'ora di ricevere tue notizie.