Gli Optionbox OB11 e OB31 possono essere utilizzati nei casi in cui la distanza tra la stazione di lavoro per operatori e l'area non pericolosa è troppo grande per consentire l'installazione di una linea di alimentazione da 24 V c.c. I dispositivi erogano 24 V c.c. nell'area pericolosa, sono alimentati dalla tensione di rete e sono idonei per le stazioni di lavoro per operatori VisuNet. Entrambi gli Optionbox sono approvati per la Zona 1+21 (ATEX e IECEx) e sono dotati di custodia in acciaio inossidabile per l'utilizzo in condizioni gravose. Le opzioni di installazione disponibili sono il montaggio a pavimento e il montaggio a parete con una staffa.
Optionbox OB31 consente di trasferire dati a lunga distanza tra il PC host e la stazione di lavoro industriale. È possibile coprire fino a 2 km di distanza utilizzando cavi in fibra ottica. I cavi in rame DSL possono coprire una distanza massima di 1 km.