Línea de servicio de Sensores Industriales
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Contacte Atención al Cliente
Atención al cliente para protección contra explosiones
+52 55 5636-0970
+52 55 5636-0975
Contacte Atención al Cliente

Sistema de purga tipo X serie 6000

El sistema de purga Bebco EPS Tipo X serie 6000 es un sistema totalmente automático que purga y presuriza la carcasa protegida, a la vez que mantiene la presión en su interior.

Nota: Todos los sistemas de la serie 6000 requieren ventilaciones.

El sistema de purga de la serie 6000 reduce la clasificación en el interior de la carcasa protegida de Zona 1 y 21 a área no peligrosa. De este modo, el equipo de uso general puede operar en la carcasa protegida.

  • Apropiado para reducir aplicaciones de Zona 1 y 21/Clase I y II, División 1 a área no peligrosa.
  • Carcasas con tamaños de hasta 12,7 metros cúbicos (450 pies cúbicos).
  • El sistema tipo X cumple con ATEX, NFPA 496 e ISA 12.4
  • DEMKO, UL cULus, IEC Ex

Descubra la forma más inteligente de garantizar la protección de las ubicaciones peligrosas y configure su propio sistema de presurización y purga.

Nuestra aplicación interactiva le ofrece una simulación paso a paso de la programación del sistema de presurización y purga. Descargue ahora la aplicación gratuita para dispositivos iOS o Android...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.