Como parte de su solución de E/S remotas para el sistema FB, Pepperl+Fuchs ofrece un módulo de entrada/salida universal de cuatro canales con terminales Ex i o Ex e para su uso en áreas peligrosas Zona 1. Con este módulo, los usuarios obtienen una solución de alta flexibilidad para aplicaciones como el accionamiento de transmisores de presión, transmisores de caudal, transmisores de presión diferencial, transmisores de nivel y de válvulas proporcionales, convertidores I/P, o indicadores locales.
Cada uno de los canales, se puede parametrizar y utilizar de forma independiente como AI o AO. También es posible una combinación de entradas y salidas analógicas. Los LED indican el estado de cada canal. Los LED blancos muestran el modo operativo actual. Los módulos de entrada/salida universales de E/S remotas FB son intercambiables en caliente, lo que permite una rápida y fácil sustitución sin costosas desconexiones de la alimentación del sistema. La descarga automática de los ajustes de los canales al módulo de sustitución ahorra incluso más tiempo.
Los módulos admiten la detección de rotura de hilos y cortocircuitos. El aislamiento galvánico separa las señales con seguridad intrínseca del bus y de la alimentación.