Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Código de control Data Matrix para sistema PGV |
Datos generales | ||
---|---|---|
Zona numérica | 1 ... 99999 = Número de código de control (consulte información de pedido) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
Resistencia a las influencias atmosféricas | Radiación ultravioleta Humedad |
|
Resistencia química | Aceites Grasas Combustibles ácidos débiles |
|
Datos mecánicos | ||
Material | PC/ABS , Acero, galvanizado | |
Nota | Contiene el segundo código de control Data Matrix idéntico que se puede intercambiar según sea necesario. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270792 |
ECLASS 10.0.1 | 27270792 |
ECLASS 9.0 | 27270792 |
ECLASS 8.0 | 27319290 |
ECLASS 5.1 | 27310290 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Zusammenbau / Assembly / Assemblage / Asamblea / Montaggio / Zusammenbau / Assembly / Assemblage / Asamblea / Montaggio | ALL | 752 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|