Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Nye komponenter i vår HMI-familie VisuNet

2017-12-14

VisuNet GXP Remote Monitor med RM Shell 5.
RM Shell 5 er en av de nye tilleggene innen VisuNet-familien.

Når produksjonsprosesser må bli overvåket i Ex-områder og i krevende industrielle miljøer, er HMI-systemer de riktige verktøyene for å gjøre data tilgjengelige. Men i slike omgivelser stilles det store krav til utstyret. Det må være robust, lett å holde rent og motstandsdyktig for aggressive medier som finnes i kjemiske anlegg. Med produktfamilien VisuNet tilbyr vi modulære løsninger som gjør at HMI-systemet kan tilpasses til individuelle krav. Vi har i disse dager lansert nye funksjoner som gjør VisuNet-familien enda mer attraktiv.


Ny og innovativ computer-enhet

PC-versjonen av VisuNet GXP er utstyrt med en Intel® Quad Core processor og et åpent Microsoft® Windows operativsystem som til sammen gir større datakraft og øket programvarefleksibilitet. Derfor kan enhetene utstyres med alle typer visualiseringsprogrammer for industrielle prosesser, også i ex-område.

VisuNet GXP har mange forskjellige typer interface som gjør at den kan kobles opp mot alle typer styresystem eller periferienheter. Enten det er RS232, RS485 eller Ethernet, kan brukerne velge den type interface man ønsker for å sikre god og kontinuerlig kommunikasjon. I tillegg finnes det også et interface for fiberoptikk som gjør kommunikasjon over store avstander mulig.


Kompakt 19“ display

Siste skudd på stammen av skjermer for VisuNet GXP er en 19" versjon i 5:4 format. I tillegg finnes en skjerm på 21,5" i 16:9 format. Disse skjermene er ikke bare plasseffektive, men de er i tillegg direkte bakoverkompatible med vår tidligere modell VisuNet Ex1. Det betyr at man kan bygge om på eksisterende maskiner, og beholde tastatur eller kodelesere. På begge de nevnte skjermene er det en kapasitiv multitouch sensor. Glassfronten på denne sensoren er ripesikker, og med jevne overflater. På den måten tilfredsstilles kravene til bruk innen life science applikasjoner


Fremtidens løsning: RM Shell 5

Alle VisuNet remote monitorer er utstyrt med RM Shell fastvare. Den siste versjonen som heter RM Shell 5 gir økt funksjonalitet og gir et enda mer brukervennlig inntrykk. RM Shell 5 støtter alle de seneste protokollene, slik som RDP 10, VNC, NetC@P og  Citrix. De benytter også operativsystemet Windows 10 IoT Enterprise. Med det såkalte Long-term Servicing Branch (LTSB), er man garantert sikkerhetsoppdateringer i hele levetiden. Det øker systemsikkerheten betraktelig. Sikkerheten økes ytterligere gjennom passordbeskyttet tilgang og definisjon av brukerrettigheter.

I kombinasjon med den innovative programvaren VisuNet Control Center, er RM Shell 5 en effektiv og fremtidsrettet løsning for fjernadministrasjon av VisuNet remote monitorer og tynne klienter. Med sentraliserte admin-funksjoner, kan man gjøre remote konfigurasjon og vedlikehold av remote monitorer og tynne klienter. Det er derfor ikke lenger nødvendig å gå ut i anlegget for å konfigurere. Alt kan gjøres fra et sentralt sted. Det sparer både tid og kostnader.

e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
VisuNet GXP

Learn more about the innovative HMI solution and its features.

RM Shell 5

Find more information about the latest generation firmware and its functionalities.