Linia produktów VisuNet GMP firmy Pepperl+Fuchs właśnie się powiększyła. Stacje operatorskie VisuNet z ekranami o przekątnej 55,9 cm (22 cale) zaprojektowanymi specjalnie do wyświetlania złożonych obrazów związanych z procesami są obecnie dostępne w wersjach przeznaczonych do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem klasy 2 i 22. Oprócz spełnienia wymagań gałęzi przemysłu objętych specjalnymi przepisami stacje operatorskie oferują również funkcje, takie jak: możliwość zastosowania w strefie bezpiecznej lub strefie 2 i 22, konwencjonalny wyświetlacz o przekątnej 48,3 cm (19 cali) lub panoramiczny wyświetlacz o przekątnej 55,9 cm (22 cali), komputery panelowe, monitory zdalne oraz monitory z przedłużaczami KVM lub bez nich.
Linia produktów VisuNet GMP została opracowana do użytku w gałęziach przemysłu objętych specjalnymi przepisami. Wszystkie cechy konstrukcyjne są zgodne z aktualnymi wytycznymi GMP (EudraLex tom 4, rozdział 3). Wybór materiałów, konstrukcja powierzchni oraz budowa całego systemu zapobiegają gromadzeniu się płynów i pyłu.
Czyszczenie, konserwacja, kontrola i naprawa elementów mechanicznych są łatwe i bezpieczne, podobnie jak ich dezynfekcja, pasteryzacja i sterylizacja. Wskaźniki realizacji wymagań GMP zostały udokumentowane w odpowiedniej deklaracji.
Dostępnych jest wiele wersji układu klawiatury, rodzajów myszy oraz sposobów montażu, które w razie potrzeby można ze sobą łączyć. Obudowy stacji operatorskich zapewniają klasę ochrony IP65 i są wyposażone w klawiaturę pokrytą folią antybakteryjną.
Skrót GMP oznacza dobre praktyki produkcyjne (Good Manufacturing Practice) i oznacza zbiór wytycznych zapewniających wysoką jakość procesów produkcyjnych. Praktyki te opierają się na wytycznych Komisji Europejskiej (w Europie) oraz FDA (w USA).