W codziennej pracy automatycy często sygnalizują problem konieczności konwersji sygnałów przychodzących z obiektu lub też zasilania przetworników. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest nowy, uniwersalny separator zasilający z funkcją konwersji sygnału KFU8-VCR-1.
Wielofunkcyjny separator zasilający jest wszechstronnym specjalistą do konwersji sygnałów napięciowych i prądowych. KFU8-VCR-1 może zasilać 2- i 3-przewodowe przetworniki oraz przetwarzać przychodzące z instalacji sygnały. Separator posiada wyjścia prądowe zarówno aktywne (power source) jak i pasywne (sink) oraz wyjście napięciowe. Pozwala to na dopasowanie dowolnego sygnału do systemu sterowania.
Umieszczony na powierzchni czołowej przełącznik obrotowy umożliwia programowanie urządzenia bez stosowania komputera. Ponadto, separator akceptuje bardzo szeroki zakres napięć zasilania, dzięki czemu może być używany na całym świecie bez konieczności stosowania odpowiednich zasilaczy.