Ciężarówka została załadowana 1000 kg arbuzów zawierających 99% wody. Kiedy ciężarówka dojedzie na miejsce, zawartość wody w arbuzach będzie wynosić tylko 98%. Ile będzie ważył ładunek w miejscu przeznaczenia?
Waga arbuzów została zredukowana o połowę. Oto rozwiązanie:
1000 kg: 99% = 990 kg, co odnosi się do łącznej objętości wody w ładunku ciężarówki. W ten sposób waga stała wynosi tylko 10 kg i nie zmienia się przez całą podróż.
W miejscu przeznaczenia waga 10 kg oznacza 2% wagi całkowitej. To oznacza, że 5 kg oznacza 1%, a 100% to 500 kg.