Na całym świecie nieustannie rośnie zapotrzebowanie na niezawodne i precyzyjne urządzenia do przeładunku materiałów oraz inne rozwiązania logistyczne. Przeładunek materiałów wymaga dokładnego pozycjonowania ciężkich ładunków i skutecznego sterowania szybkimi ruchami. Materiały są transportowane przy użyciu maszyn takich, jak wózki widłowe, ruchome dźwigi czy platformy podwieszane.
W zadaniach logistycznych podczas przeładunku materiałów do transportowania ciężkich ładunków często używa się wózków widłowych. Czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają monitorowanie wybranych obszarów wózka w celu zapewnienia dokładności i niezawodności.
Czujniki ultradźwiękowe umożliwiają określenie, czy na widłach znajduje się paleta i jak głęboko widły zostały pod nią wsunięte. Dzięki tym informacjom możliwe jest precyzyjne sterowanie wózkiem i prawidłowe transportowanie materiałów.
Do montażu w wózkach widłowych polecamy czujniki ultradźwiękowe w wersjach prostopadłościennych, takie jak Varikont L2. Ponieważ wózki widłowe są często używane na zewnątrz, wymagana jest wysoka klasa ochrony IP, na przykład IP67. Technologia czujników ultradźwiękowych zapewnia ich dużą wytrzymałość i odporność na ekstremalne warunki pracy. Urządzenia te umożliwiają bezpieczne transportowanie materiałów pomimo deszczu, mgły, a nawet burzy.
Funkcja wykrywania palet zapewnia, że widły wózka zostały wsunięte odpowiednio głęboko przed rozpoczęciem podnoszenia ładunku. Inne elementy maszyny, takie jak układ sterowania jazdą, umożliwiają jazdę z odpowiednią prędkością. Prędkość zawsze zależy od danej sytuacji. W przypadku wysunięcia podnośnika i transportowania ciężkich ładunków używane są zawsze małe prędkości. Nieco szybciej można poruszać się z wysuniętym podnośnikiem, ale bez ładunku.
Kontrola prędkości jazdy zmniejsza ryzyko wypadku i maksymalizuje bezpieczeństwo oraz wydajność maszyny. Technologia ultradźwiękowa umożliwia niezawodne wykrywanie pustych, uszkodzonych, malowanych, owiniętych folią lub wykonanych z metalu palet. Materiały mogą zostać bezpiecznie przetransportowane do odpowiednich miejsc docelowych.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych. Oprócz ogólnego przewodnika technologicznego dotyczącego czujników ultradźwiękowych możesz pobrać nowy przewodnik skupiający się na wykrywaniu podwójnych materiałów za pomocą czujników ultradźwiękowych. Pobierz bezpłatne dokumenty PDF już teraz, aby zyskać cenne informacje i porady związane z Twoją branżą!