W związku ze specjalnymi wydarzeniami zachodzącymi w naszym życiu, np. wakacje lub wesele, wiele osób chce wprowadzić swoje fotografie do niestandardowego formatu fotoksiążki. Wydawcy fotoksiążek oferują na swoich stronach internetowych wiele możliwości przygotowania własnego projektu. Zastosowanie czytnika kodów zapewni, że każdy z klientów otrzymuje odpowiednią książkę zawierającą właściwe zdjęcia z osobistym tekstem.
W celu przygotowania i dostarczenia fotoksiążek do właściwego klienta, proces produkcji odbywa się w specjalnie opracowany sposób. Poszczególne elementy tej książki są drukowane wraz z kodami. Okładki albumów fotograficznych są również zaopatrzone w kod. W zależności od wydawcy, kod ten może się składać z wielu jedno lub dwu wymiarowych symboli o różnych rozmiarach.
Albumy fotograficzne wykonywane są na zamówienie, dlatego też ich wielkość i grubość znacznie się różnią. Dzięki zastosowaniu kodów duże i małe książki mogą przesuwać się jednocześnie na tej samej taśmie. Książki te mogą poruszać się bardzo szybko. Dodatkowo, niektóre z książek fotograficznych posiadają matowe wykończenie, podczas gdy inne są błyszczące.
Czytniki kodów OPC120 i ODV120 mogą spełnić wszystkie te wymagania. Są one zdolne do odczytu różnych kodów w dużym obszarze odczytu, obiektów w różnych wykończeniach poruszających się z dużą prędkością.
Dzięki opracowaniu sprawnego procesu produkcji, każdy klient otrzymuje niestandardową fotoksiążkę zawierającą najpiękniejsze wspomnienia.
Dodatkowe cechy OPC120
Dodatkowe cechy ODV120