W systemach produkcji dla przemysłu spożywczego kluczowymi czynnikami są szybkość działania i czystość. Krótkie czasy cykli roboczych oraz minimalizacja przestojów maszyn i zakładów to kwestie o znaczeniu fundamentalnym, natomiast wysoki poziom higieny to niezbędny wymóg towarzyszący. Aby powstawały produkty końcowe o jak najwyższej jakości, należy bezwzględnie przestrzegać szeregu restrykcyjnych przepisów.
W rozlewniach napojów istnieje konieczność ustawicznego liczenia butelek na wejściu i wyjściu maszyny, niezależnie od rodzaju płynu i materiału, z którego wykonano butelki. Na wyjściu maszyn do produkcji butelek PET i maszyn do mycia butelek system wykrywa poszczególne butelki, gwarantując w ten sposób sprawny przepływ materiału.
Zazwyczaj butelki przesuwają się na przenośniku zbyt szybko, aby z rozpoznawaniem ich liczby radziły sobie zwykłe czujniki ultradźwiękowe. Zbyt krótko pozostają w zasięgu czujnika, a odstępy między nimi są często za małe. Dlatego do zliczania butelek najlepiej stosować bariery ultradźwiękowe.
W takich instalacjach maszyny są czyszczone za pomocą gorącej pary i różnych środków chemicznych, dlatego bariery ultradźwiękowe muszą być odporne na działanie takich substancji. Stopień ochrony IP powinien wynosić co najmniej IP68/69K. Do opisywanych zastosowań szczególnie dobrze nadają się czujniki z serii UBEC300-18GM40-... (do stref narażonych na zachlapanie).
W instalacjach, gdzie kwestia czyszczenia maszyn nie wprowadza dodatkowych ograniczeń, można używać standardowych barier ultradźwiękowych, takich jak modele z serii UBE1000-18GM40-.... Ponieważ czujniki ultradźwiękowe Pepperl+Fuchs potrafią rozpoznawać nawet najbardziej problematyczne materiały, bezbłędnie wykrywają butelki z przezroczystego szkła i plastiku.
Wykrywanie i zliczanie butelek w kilku miejscach w maszynie pozwala na bieżące śledzenie przepływu materiału. Pozyskiwane w ten sposób informacje umożliwiają optymalizację wchodzenia i wychodzenia butelek w systemach rozlewni oraz niezawodnie wykrywanie brakujących butelek w łańcuchu. Nawet w strefach o dużym zaparowaniu bariery ultradźwiękowe gwarantują wiarygodne liczenie.
Firma Pepperl+Fuchs oferuje różne dokumenty do pobrania zawierające informacje na temat czujników ultradźwiękowych. Oprócz ogólnego przewodnika technologicznego dotyczącego czujników ultradźwiękowych możesz pobrać nowy przewodnik skupiający się na wykrywaniu podwójnych materiałów za pomocą czujników ultradźwiękowych. Pobierz bezpłatne dokumenty PDF już teraz, aby zyskać cenne informacje i porady związane z Twoją branżą!