Firma Pepperl+Fuchs wprowadziła nowe 8-kanałowe moduły wejść cyfrowych do obszernej oferty kompaktowych modułów zdalnych we/wy typu LB. W zależności od używanego zestawu sygnałów umożliwiają one oszczędzenie do 40% miejsca podczas instalacji pełnego systemu zdalnych we/wy obejmującego łączniki magistrali i zasilacze.
Zapewnia to większą elastyczność podczas planowania zastosowań dla systemów zdalnych we/wy. Najmniejsze rozwiązanie zdalnych we/wy klasy Ex i dostępne na rynku automatyzacji procesów umożliwia tworzenie mniejszych systemów i pozwala zmieścić nawet dwa razy więcej modułów we/wy na takiej samej przestrzeni.
Najnowsze osiągnięcie firmy Pepperl+Fuchs wykorzystuje nową konstrukcję układów elektronicznych. Obudowy cyfrowych wąskich modułów wejściowych są o połowę węższe niż obudowy poprzedniej wersji tych urządzeń. Kolejnym ważnym czynnikiem umożliwiającym zmniejszenie wymiarów modułów jest ich kompaktowa konstrukcja i innowacyjny układ dwóch zacisków. Po raz pierwszy zostały one umieszczone jeden nad drugim z przodu obudowy, a na każdy zacisk przypada 8 styków.
Dodatkowym elementem nowej obudowy są diody LED stanu dla wszystkich 8 dostępnych kanałów. Diody LED umożliwiają szybką diagnostykę i sprawne wdrożenie modułu do eksploatacji oraz jego konserwację.