Sterowanie maszynami lub instalacjami produkcyjnymi nie wydaje się być skomplikowanym zadaniem. Jest to jednak trudniejsze, gdy czynności obsługowe muszą być wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. Dlatego firma Pepperl+Fuchs oferuje liczne stacje sterowania Ex e, dla których niedawno została udostępniona wyjątkowo szeroka gama uniwersalnych elementów obsługowych. Do elementów tych należą:
Stacje sterowania mają certyfikaty Ex de, Ex ib oraz Ex tb do użytku we wszystkich strefach zagrożonych do strefy 1 i 21. Wszystkie wymienione elementy obsługowe są montowane w pokrywie obudowy i można je dowolnie łączyć w obudowach o różnych formatach. Wytrzymałe materiały umożliwiają ich użytkowanie nawet w trudnych warunkach otoczenia lub strefach o wysokich wymaganiach związanych z zachowaniem higieny. Wloty i przepusty kablowe są integrowane zgodnie z wymaganiami klienta.
Podstawą do instalacji elementów obsługowych są dwie serie obudów o wysokiej jakości. Seria GLCP to obudowy wykonane z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Dostępnych jest siedem różnych rozmiarów umożliwiających zaprojektowanie stacji sterowania. W jednej obudowie można zintegrować do 35 nowych elementów obsługowych, co umożliwia opracowanie rozwiązania sterowniczego zajmującego możliwie najmniej miejsca.
Stacje sterowania z serii FXLSCP są wykonane z trwałej stali nierdzewnej o doskonałej odporności na korozję i dostępne w pięciu rozmiarach. Ich polerowana elektrochemicznie powierzchnia jest chroniona przed zaśniedzeniem. Największa wersja obudowy umożliwia zintegrowanie do 56 elementów obsługowych zamontowanych w pokrywie. Obudowy FXLSCP są wyposażone w uszczelnienia przy użyciu kołnierza powrotnego zapobiegające przedostawaniu się do środka pyłu, zabrudzeń i wilgoci po otwarciu zamocowanej na zawiasach pokrywy.
Nasze ośrodki Solution Engineering Center są dostępne w każdej części świata i służą pomocą w zaprojektowaniu indywidualnego rozwiązania — od wyboru elementów obsługowych oraz obudów przez zaprojektowanie i produkcję po wdrożenie do eksploatacji przygotowanej na zamówienie stacji sterowania. Prosimy o kontakt w celu określenia indywidualnych wymagań.