Wsparcie Czujników Przemysłowych
fa-info@pl.pepperl-fuchs.com
Wsparcie Ochrony przed wybuchem
pa-info@pl.pepperl-fuchs.com

R2100 — Pierwszy na świecie wielowiązkowy skaner LED (czujnik 2-D LiDAR)

2013-11-14

Zawsze na czele — Produkty fotoelektryczne firmy Pepperl+Fuchs

R2100 Multi-Beam LED Scanner
Wielowiązkowy skaner LED R2100

Wielowiązkowy skaner LED R2100(czujnik 2-D LiDAR) firmy Pepperl+Fuchs to fotoelektryczny czujnik odległości łączący trzy przełomowe technologie w jednym doskonałym urządzeniu.


Wykrywanie obiektów w dwóch wymiarach przy użyciu skanowania wielowiązkowego — brak ruchomych części

Skaner R2100 może dokonywać pomiarów obiektów w dwóch wymiarach dzięki funkcji skanowania wielowiązkowego. Dzięki zastosowaniu tych przełomowych technologii wielowiązkowy skaner LED(czujnik 2-D LiDAR) jest ekonomicznym rozwiązaniem o wyjątkowej wydajności, elastyczności i trwałości. Nowy model R2100 zapewnia kąt pomiaru w dwóch wymiarach wynoszący ponad 88 stopni dzięki zastosowaniu wielu emiterów ustawionych obok siebie.


Niezawodny pomiar w dwóch wymiarach

Nastała epoka technologii LED. Po raz pierwszy czujniki do pomiaru odległości wykorzystują bezpieczne dla wzroku emitery LED działające w paśmie dalekiej podczerwieni. Te emitery LED stanowią alternatywę dla kosztownych, wrażliwych na temperaturę i potencjalnie szkodliwych emiterów laserowych — bez ograniczania mocy użytkowej. Używanie dodatkowych elementów chłodzenia przeznaczonych do użytku w rozszerzonym zakresie temperatur nie jest już wymagane. Model R2100 to pierwszy czujnik do pomiaru odległości wyposażony w technologię LED działającą w zakresie dalekiej podczerwieni, który oferuje imponujący zasięg działania wynoszący 8 metrów bez konieczności używania reflektorów. Emitery LED działające w zakresie dalekiej podczerwieni zapewniają również większy punkt świetlny w porównaniu z emiterami laserowymi. Wielowiązkowy skaner LED R2100 (czujnik 2-D LiDAR) ma szczególną przewagę nad czujnikami laserowymi w przypadku wykrywania obiektów o nieregularnej powierzchni lub strukturze.


Technologia impulsowego pomiaru odległości — maksymalna dokładność i niezawodność

Impulsowy pomiar odległości (PRT) to najskuteczniejsza technologia pomiaru czasu odbicia wiązki świetlnej dostępna obecnie na rynku. Zapewnia ona maksymalną dokładność i niezawodność na dużych odległościach, nawet w trudnych warunkach pracy. Czujniki wyposażone w technologię PRT emitują bardzo krótkie impulsy świetlne o dużej intensywności i obliczają odległość od obiektu w oparciu o czas propagacji odbitej wiązki świetlnej.

Przełomowe technologie do nowoczesnych zastosowań

Wielowiązkowy skaner LED R2100(czujnik 2-D LiDAR) to przełomowy czujnik do pomiaru odległości w dwóch wymiarach łączący technologię impulsową PRT z wieloma innowacyjnymi funkcjami — to idealne rozwiązanie do wielu zadań, takich jak pozycjonowanie obiektów oraz unikanie kolizji na przenośnikach podwieszanych, suwnicach i w robotach.


Najważniejsze cechy

  • Technologia PRT zapewnia niezawodny i dokładny pomiar odległości
  • Diody LED działające w dalekiej podczerwieni gwarantują dużą wydajność oraz długi czas eksploatacji
  • Brak ruchomych części zwiększa trwałość urządzenia w trudnych warunkach pracy
  • Pomiar w dwóch wymiarach przy użyciu skanowania wielowiązkowego
  • Wiele emiterów szerokich wiązek zapewnia niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od struktury ich powierzchni
  • Niski pobór prądu zmniejsza wymagania konstrukcyjne związane ze zużyciem energii oraz koszty eksploatacji
  • Krótki czas odpowiedzi umożliwia szybkie przetwarzanie danych

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj
amplify — magazyn firmy Pepperl+Fuchs

Odkryj nasz internetowy magazyn! Czekają na Ciebie fascynujące historie o sukcesach, raporty dotyczące zastosowań, wywiady oraz nowości z lokalnych rynków.

Dzięki najnowocześniejszym technologiom czujniki odległości oferują najwyższy poziom precyzji i niezawodności…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.