Dobiegły końca czasy wykonywania skomplikowanych obliczeń na bazie pojedynczej wiązki w standardowych zastosowaniach oraz problematycznej konfiguracji. Nowa pomiarowa kurtyna świetlna z serii LGM to najnowszy produkt z grupy kurtyn świetlnych firmy Pepperl+Fuchs przeznaczonych do zastosowań w automatyce. To, co szczególnie wyróżnia ten produkt spośród innych pomiarowych kurtyn świetlnych dostępnych na rynku to 16 zdefiniowanych opcji pomiarowych zintegrowanych w urządzeniu. Użytkownik może wybrać optymalną metodę obliczeń dla danego zastosowania i uzyskać odczyt w milimetrach dla zmierzonych wartości, takich jak wysokość obiektu, najwyższe lub najniższe położenie obiektu, suma wartości, wartość średnia itp.
Nawet po włączeniu funkcji krzyżowania wiązek świetlnych zmierzone wartości są przesyłane w bardzo krótkich cyklach w formacie cyfrowym przy użyciu interfejsu IO-Link, co umożliwia wygodne wdrożenie i konserwację urządzenia z poziomu układu sterowania. Parametryzację i konfigurację można wykonać przy użyciu komputera — nie jest wymagane używanie zewnętrznego programatora ani dodatkowego oprogramowania.
Pomiarowa kurtyna świetlna LGM jest dostępna w wersjach o różnej rozdzielczości oraz wysokości pola do 3200 mm, co umożliwia uzyskanie dużych zakresów pomiarowych. Bardzo niski profil kurtyn świetlnych umożliwia ich stosowanie w ograniczonej przestrzeni. Innowacyjny system montażowy, niewymagający używania narzędzi, ułatwia instalację, wyrównywanie i wymianę elementów. Aluminiowa obudowa klasy IP67 jest odporna na trudne warunki pracy, a nawet temperatury występujące w chłodniach. Pomiarowe kurtyny LGM wyznaczają nowe standardy dzięki swej kompaktowej konstrukcji, funkcjonalności oraz unikalnemu stosunkowi ceny do możliwości.