Standardowy, wzmocniony komputer panelowy dla przemysłu nafty i gazu, VisuNet XT, został ulepszony. Bazując na opiniach klientów i naszych ekspertów z branży ropy naftowej i gazu, wyposażono go w nowe, istotne funkcje.
Visunet XT jest niezwykle wytrzymały. Teraz może pracować w ekstremalnie zimnych miejscach. Dzięki zamontowaniu dodatkowego ogrzewania, ten solidny komputer może pracować w temperaturach do -40 °C. Cały zakres temperatur pracy: -40 °C do +65 °C, jest najlepszy na rynku dla tej klasy komputerów.
Na froncie komputera znajduje się złącze USB typu A . Można tam podłączyć pamięć USB w wykonaniu Ex . Ten typ pamięci służy do wgrywania oprogramowania , podawania klucza aktywującego i zgrywania danych . VisuNet XT przechowuje dane na dysku elektronicznym (SSD). Fakt posiadania wszystkich wejść i wyjść w wykonaniu „non-incendive” sytuuje VisuNet VT daleko z przodu stawki na rynku.