W każdy weekend Michał oferuje swoje świeże produkty na cotygodniowym targu. Tym razem ma do zaproponowania dużo jabłek. Chce je sprzedawać klientom w gotowych zapakowanych workach. W związku z tym waży worki o sześciu różnych wielkościach — od jednego kilograma do sześciu kilogramów. Następnie Michał metkuje worki w taki sposób, aby każdy worek zawierał dokładnie tyle kilogramów jabłek, ile pokazuje etykieta na opakowaniu. Worek z metką „1 kg” ma dokładnie jeden kilogram jabłek, worek z etykietą „2 kg” — dwa kilogramy itd.
Mając sześć zapakowanych worków, Michał jedzie na cotygodniowy targ. Gdy dociera na miejsce, zaczyna się zastanawiać, czy oznaczył worki poprawnie. Dysponując jedynie prostą wagą szalkową, chce sprawdzić masy poszczególnych worków.
Ile razy musi Michał przeważyć jabłka, aby wiarygodnie ustalić, czy worki zostały ometkowane poprawnie czy też błędnie przyczepił etykiety?
W celu stwierdzenia, czy worki zostały opisane poprawnie, Michał musi wykonać tylko dwa ważenia.
1. Ważenie po raz pierwszy
Na jednej stronie wagi kładzie worek z opisem „6 kg”, a na drugiej stronie trzy worki z etykietami „1 kg”, „2 kg” i „3 kg”.
Możliwe są dwie opcje:
2. Ważenie po raz drugi
W drugim ważeniu umieszcza dwa worki z metkami „6 kg” i „1 kg” na lewej szalce, a dwa worki z opisem „5 kg” i „3 kg” na prawej szalce. Tylko w tej kombinacji towar na prawej szalce jest cięższy niż na lewej. Ważenie ujawniło, że worki z oznaczeniem „6 kg” i „1 kg” oraz „5 kg” i „3 kg” zostały ometkowane poprawnie. Niższa masa prawej szalki niż lewej oznaczałaby, że worki zostały błędnie oznaczone. Jakie kombinacje są możliwe? Zobacz w tabeli poniżej.
Wreszcie należało potwierdzić poprawność oznaczeń na pozostałych dwóch workach — „2 kg” i „4 kg”.
Worki z oznaczeniem „1 kg”, „2 kg” i „3 kg” zostały już zważone razem. Ponieważ worki z oznaczeniami „1 kg” i „3 kg” zostały zweryfikowane pozytywnie, można — drogą eliminacji — stwierdzić, że worek z opisem „2 kg” również jest opisany poprawnie. Pozostał więc jedynie worek z metką „4 kg”. Wszystkie pozostałe zweryfikowano pozytywnie, tzn. jako opisane poprawnie.