Długotrwała niezawodność, maksymalna ochrona personelu i sprzętu oraz zapewniająca oszczędność miejsca obudowa – oto najważniejsze zalety nowych separatorów galwanicznych serii SC. Tą nowo opracowaną serią produktów firma Pepperl+Fuchs po raz kolejny potwierdza swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Nowe separatory galwaniczne serii SC to idealne rozwiązanie do zastosowań ogólnych, które oferuje znacznie więcej niż tylko niezawodną komunikację.
Zyskaj więcej miejsca w szafie sterowniczej! Niezwykle kompaktowa konstrukcja obudowy urządzeń z serii SC umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni. Przy szerokości zaledwie 6 mm zmniejsza ona ilość potrzebnego miejsca do absolutnego minimum. Także niewielka wysokość (zaledwie 97 mm) zapewnia możliwość efektywnego rozmieszczenia w płaszczyźnie pionowej. Moduły można łatwo umieścić w ciasnych przestrzeniach między korytami kablowymi.
Osiągnij większą elastyczność w szerszym zakresie temperatur!Separatory galwaniczne serii SC są wyposażone w najnowocześniejszy układ elektroniczny bez kondensatorów elektrolitycznych. Kondensatory te wysychają w wyższych temperaturach otoczenia, co powoduje zmniejszenie ich pojemności. Ten efekt starzenia wyeliminowano dzięki zastosowaniu alternatywnych podzespołów. Ponadto niski pobór mocy zapewnia niską emisję ciepła. Dzięki tym właściwościom moduły SC mogą pracować w szerokim zakresie temperatur od -25°C do +70°C.
Zapewnij sobie maksymalne bezpieczeństwo! W wielu zastosowaniach wykorzystuje się urządzenia zasilane prądem przemiennym, takie jak pompy, silniki czy wentylatory. Zainstalowane w tych urządzeniach czujniki monitorują parametry temperatury, częstotliwości lub drgań. W przypadku usterek przewodów lub instalacji ogromne znaczenie ma zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym. Przy wysokich wartościach napięcia roboczego i testowego, wynoszących odpowiednio 300 V i 2,5 kV, separatory galwaniczne chronią personel i sprzęt przed skutkami niebezpiecznych przepięć.
System SC łączy najlepsze cechy porównywalnych urządzeń w ramach jednej rodziny produktów. Odkryj nową linię separatorów galwanicznych i znajdź wszystkie informacje w jednym miejscu!