W przemyśle stalowym, okrętownictwie, w kopalniach lub instalacjach morskich wymagane jest transportowanie materiałów ważących setki ton. Niezbędna do tego moc jest zapewniana przez duże silniki asynchroniczne. Wyjątkowo niezawodne enkodery obrotowe, takie jak nowe urządzenia z serii ENI11HD, są używane do przesyłania informacji zwrotnych umożliwiających sterowanie prędkością oraz kolejnością poszczególnych etapów procesu.
Ciągłe wibracje, silne uderzenia i prądy wytwarzane przez wał mają moc wystarczającą do zniszczenia łożysk kulowych w standardowych enkoderach obrotowych, ale nie w urządzeniach z serii ENI11HD. Te nowe inkrementalne enkodery Heavy-Duty są odporne na takie tętniące prądy. Dzięki wytrzymałej konstrukcji tych enkoderów obrotowych na ich działanie nie wpływa prąd generowany przez napięcia indukowane oraz stałe obracanie się wałów w silnikach.
Nowe inkrementalne enkodery obrotowe serii ENI11HD są niezwykle odporne i zapewniają długi okres użytkowania oraz wysoką niezawodność. Pokrywę skrzynki połączeniowej można obrócić 4 razy o 90°, co zapewnia większą elastyczność podczas montażu. Łatwe w użyciu złącza kablowe skracają czas montażu i umożliwiają używanie różnych kabli.