Skaner laserowy 2D R2000 Detection (znany również jako czujnik 2-D LiDAR) wyróżnia się wyjątkową zdolnością wykrywania. Ten skaner impulsowy z serii R2000 przekonuje swoimi parametrami technicznymi i łatwością obsługi. Znajduje zastosowanie w wielu różnych obszarach, np. w intralogistyce czy przeładunku materiałów.
Skaner laserowy 2D (czujnik 2-D LiDAR) został opracowany z wykorzystaniem innowacyjnej technologii impulsowej (PRT), dzięki czemu zapewnia dokładne i bezbłędne pomiary niezależnie od warunków otoczenia i stanu kontrolowanego obiektu. Skaner R2000 Detection jest wyposażony w moduł pomiarowy, który obraca się na sztywnej osi, co umożliwia pomiar na jednej wysokości w zakresie 360°. Dzięki wysokiej rozdzielczości kątowej, wynoszącej do 0,071°, wykrywa nawet najmniejsze przedmioty, takie jak cienkie druty. Dodatkowo skaner laserowy 2D R2000 Detection zaskakuje niewielkimi wymiarami obudowy, co przekłada się na szybką instalację.
Oprócz doskonałych wyników pomiarowych ten mały specjalista może się także pochwalić prostą i intuicyjną obsługą. Za pomocą sterownika Device Type Manager (DTM) można w dowolny sposób szybko skonfigurować do 4 pól wykrywania.
Skaner laserowy (czujnik 2-D LiDAR) 2D R2000 Detection spełnia wiele zadań związanych z monitorowaniem:
Uszkodzone palety i wystające elementy mogą prowadzić do kolizji w procesach automatycznego załadunku w magazynach wysokiego składowania oraz powodować poważne uszkodzenia. Dodatkowa oś skanowania płaszczyzny w połączeniu z wyraźną plamką świetlną przechodzącą tuż pod osłoną umożliwia monitorowanie przestrzeni na zaledwie kilku milimetrach poniżej poziomu kontrolnego. Nawet małe fragmenty lub uszkodzone palety są bezbłędnie wykrywane i wskazywane.