Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Skaner laserowy 2D (czujnik 2-D LiDAR) z serii R2000 do zastosowań pomiarowych wymagających kąta skanowania 360°

Seria R2000 czujników odległości umożliwia precyzyjne wykrywanie różnorodnych obiektów w zmiennych warunkach otoczenia. Dostępne są dwie wersje przystosowane do różnych zastosowań:

  • Skanery R2000 UHD są przeznaczone do złożonych zadań pomiarowych i nawigacji.
  • Seria R2000 Detection to łatwe w użyciu skanery laserowe przeznaczone do wymagających zastosowań związanych z monitorowaniem polowym.

Oprócz niewielkiej plamki świetlnej umożliwiającej wykrywanie małych obiektów skanery te oferują również pole widzenia w zakresie 360°. Zaskakują niewielkimi rozmiarami czujnika, co ułatwia ich integrację.


Skaner laserowy 2D ( czujnik 2-D LiDAR) z serii R2000 — krótkie zestawienie zalet

  • Innowacyjna technologia impulsowa dla wysokiej precyzji i niezawodności
  • Wyraźna plamka świetlna lokalizująca małe przedmioty, odbłyśniki lub krawędzie
  • Pomiar w zakresie 360°
  • Niewielkie rozmiary umożliwiające łatwą integrację mechaniczną
  • Interaktywny wyświetlacz LED umożliwiający łatwe odczytywanie informacji o stanie urządzenia

Zalety skanerów R2000 Detection

  • Stabilna oś skanowania gwarantująca precyzyjne monitorowanie skanowanej powierzchni.
  • Najwyższa rozdzielczość kątowa na rynku skanerów cyfrowych — 0,071° — zapewniająca wykrywanie nawet najmniejszych obiektów.
  • Łatwa obsługa — proste generowanie danych cyfrowych z 4 konfigurowalnych pól wykrywania.

Zalety skanerów R2000 UHD

  • Dzięki częstotliwości skanowania wynoszącej 50 Hz urządzenia te mogą być używane do zastosowań wymagających dużej szybkości działania.
  • Najlepsza rozdzielczość kątowa na rynku wynosząca 0,014° zapewnia niezwykłą dokładność wykrywania.