Technologia SmartBridge zmniejsza „barierę cyfrową” pomiędzy interfejsami usług nowoczesnych czujników oraz mobilnymi urządzeniami użytkowników. Technologia SmartBridge umożliwia komunikację bezprzewodową nawet podczas pracy urządzeń. System składa się z bezprzewodowego adaptera oraz tabletu lub smartfona wyposażonego w aplikację SmartBridge.
Adapter jest podłączany do istniejącego okablowania pomiędzy czujnikiem a modułem sterującym. Ma on dostęp do danych czujnika bez informacji zwrotnych i umożliwia utworzenie połączenia bezprzewodowego z urządzeniem mobilnym. Adapter jest zasilany przez kabel zasilania czujnika.
Aplikacja SmartBridge umożliwia przejrzyste i intuicyjne przeglądanie danych z czujnika na tablecie lub smartfonie, uzupełniając funkcje trudno dostępnych elementów sterujących i wyświetlaczy, np. kolorowych lub migających lampek LED, a także przycisków membranowych.
Dostosowane urządzenia mobilne mogą być teraz używane jako mobilne wyświetlacze używane do wdrażania, obsługi i konserwacji czujników przemysłowych. Przy użyciu aplikacji SmartBridge możliwa jest również rejestracja zmierzonych wartości i danych diagnostycznych z czujników w celu ich przeanalizowania w przyszłości.