W branży automatyki przemysłowej zalety technologii AS-Interface są dobrze znane. Oprócz niskich kosztów instalacji i możliwości elastycznej rozbudowy użytkownicy doceniają łatwość montażu i konfiguracji systemów AS-Interface.
Jedną z niewielu kwestii, które nadal stanowią wyzwanie, jest konfiguracja większych grup urządzeń I/O w szafach sterowniczych i skrzynkach połączeniowych. Zarządzanie przewodami i porządkowanie ich w ograniczonej przestrzeni instalacyjnej może przyprawić o ból głowy!
Moduły KE5 do szaf sterowniczych firmy Pepperl+Fuchs to najnowsza pozycja w rodzinie modułów do szaf AS-Interface. Unikalna konstrukcja obudowy zapewnia ich doskonałą widoczność oraz ułatwia montaż, podłączanie przewodów oraz wykonywanie zadań konserwacyjnych w szafach sterowniczych i skrzynkach połączeniowych. Dostępne są wersje analogowe i cyfrowe.
Prawie wszystkie moduły AS-Interface posiadają zaciski sprężynowe i śrubowe, które znajdują się u góry i na spodzie modułu. W modułach KE5 zastosowano inne podejście: punkty połączenia znajdują się z przodu i złącza są po prostu wciskane do modułu.
Łączenia wciskane z przodu i pojedyncze zaciski wtykowe zapewniają szybką i łatwą instalację. Kable mogą być szybko podłączone i są wygodnie prowadzone w stronę pojedynczego kanału kablowego.
Moduły KE5 upraszczają montaż i demontaż złączy, zapewniają porządek w szafie sterowniczej i dostarczają dodatkowego miejsca na instalację. Dzięki połączeniu z przodu urządzenia moduły można montować w linii z górną krawędzią skrzynki lub szafy. W połączeniu z wąską obudową KE5 (poniżej 19 mm) można zaoszczędzić nawet 50% miejsca.
Czytelnie oznaczone kolorami zaciski AS-Interface, AUX i czujników analogowych oraz elementów wykonawczych upraszczają instalację i pozwalają uniknąć nieprawidłowego podłączenia modułów analogowych KE5.
Zamontowana na zawiasach, półprzezroczysta przednia pokrywa została pomysłowo zaprojektowana w celu umożliwienia szybkiego sprawdzenia przypisania wejść/wyjść nawet po otwarciu, co zapobiega pomyłkom podczas przypisywania wejść/wyjść i pozwala na prowadzenie przewodów w sposób umożliwiający ich łączenie w wiązki, aby zapewnić porządek w szafie sterowniczej.
Moduły analogowe i cyfrowe KE5 są wyposażone w inteligentny wyświetlacz z podświetleniem identyfikacji wejścia/wyjścia i wskaźniki stanu LED, co jest przydatne w zadaniach diagnostycznych i konserwacyjnych. Pozwala to jednoznacznie zidentyfikować wejścia i wyjścia nawet w ciemności. Dwukolorowe diody LED wskazują przeciążenie wyjścia na poszczególnych kanałach.
Poza innowacyjną konstrukcją obudowy i pokrywy moduł KE5 ma też szereg zalet w zakresie budowy wewnętrznej. Styki zacisków AS-Interface i AUX, które są wewnętrznie połączone, osiągają pełne 10 A, co eliminuje konieczność używania kłopotliwych tulejek dwuprzewodowych na złączach.
Dzięki łatwo dostępnym przełącznikom można wybrać zasilanie czujnika wewnętrznie przez AS-Interface lub zewnętrznie przez wejście AUX. Cyfrowe moduły oferują funkcjonalne i bezpieczne rozdzielenie obu metod zasilania.
Analogowe moduły KE5 mierzą moc i napięcie. Pozwalają na podłączenie elementów wykonawczych lub nadajników sterowanych prądem lub napięciem. Dodatkowo możliwa jest praca w trybie mieszanym. Zwiększa to elastyczność podczas planowania urządzeń i zwiększa dostępną przestrzeń montażową w szafach sterowniczych. Analogowe moduły KE5 można łatwo przełączyć na napięcia lub moc za pomocą zworki albo za pomocą bitu parametrów AS-i. Ich specjalnie zaprojektowana obudowa mechaniczna i elektryczna zmniejsza ilość powstającego ciepła i zapewnia szerszy zakres temperatur pracy od -25°C do 70°C. Moduły analogowe KE5 mają dobrą kompensację temperatury, co zapewnia precyzję jakości sygnału w trakcie sterowania procesem.
Analogowe lub cyfrowe moduły do szaf sterowniczych AS-Interface KE5 to odpowiedni wybór dla użytkowników interfejsu AS-Interface oczekujących łatwej obsługi, elastycznej technologii i niewysokich kosztów.