Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Siedem rodzajów kabli do aplikacji przemysłowych

2015-07-02

Sensor cables
Mechaniczne i chemiczne własności powłok kablowych mają bardzo istotne znaczenie dla niezawodnego działania instalacji

Nie ma dwóch takich samych zastosowań, a każda instalacja ma własne zestawienie wymagań. Cechą wspólną wszystkich instalacji jest to, że wybór czujników, siłowników i jednostek sterujących ma kluczowe znaczenie dla niezawodnego działania.

Innym istotnym czynnikiem sukcesu każdego zastosowania przemysłowego są własności mechaniczne i chemiczne technologii połączeń. Pepperl+Fuchs przedstawia siedem najczęściej stosowanych typów kabli przemysłowych.



W wielu zastosowaniach kable muszą być odporne na intensywne podgrzewanie i iskry spawalnicze

1. Kabel PVC – solidny i ekonomiczny

Kable z powłokami z PVC są przeznaczone do stosowania w strefach charakteryzujących się średnimi naprężeniami mechanicznymi i szczególnie nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym. Kable PVC mają średnią wytrzymałości mechaniczną i oferują dobrą odporność na działanie różnych substancji chemicznych.

Typowe zastosowanie: przemysł spożywczy


2. Kabel PUR – trwały i bardzo elastyczny

Kable z powłoką PUR cechują się długotrwałą elastycznością, która wymagana jest przy ciągłej pracy obrabiarek. Dzięki swojej wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz dobrej odporności na substancje chemiczne i oleje, kable te łatwo wytrzymują działanie czynników powodujących zużycie w większości zastosowań przemysłowych.

Typowe zastosowania: produkcja przy użyciu obrabiarek, inżynieria przemysłowa, linie montażowe, linie produkcyjne


3. Kabel PUR U – bardzo elastyczny z atestem UL

Łańcuchy zgarniające, złącza obrotowe, stoły obrotowe… wszędzie tam, gdzie występują szczególnie surowe warunki pracy, te bardzo elastyczne kable z powłoką PUR U stanowią dobre rozwiązanie. Charakteryzują się nie tylko bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na oleje, ale również wysoką ognioodpornością.

Typowe zastosowania: produkcja przy użyciu obrabiarek, inżynieria przemysłowa, linie montażowe, linie produkcyjne


4. PUR A – odporny na iskry spawalnicze

Kable z powłoką PUR A są alternatywą dla kabli z powłoką z sieciowanego radiacyjnie PUR. Są wytrzymałe mechanicznie i odporne na chemikalia i oleje a także ognioodporne oraz odporne na iskry spawalnicze. To sprawia, że idealnie nadają się do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym. Oprócz odporności ich zaletą jest łatwiejsza utylizacja niż kabli z powłokami sieciowanymi radiacyjnie.

Typowe zastosowanie: przemysł motoryzacyjny


5. Kabel POC – specjalnie dla stref spawania

Jeśli stosowane kable są sporadycznie narażone na działanie iskier spawalniczych lub znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie stref spawania, dobrym wyborem są kable z powłoką POC. Dzięki swojej wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałości termicznej do 150°C przy pracy ciągłej, a nawet odporności na gorący żużel spawalniczy, mogą być stosowane tam, gdzie inne typy kabli nie wytrzymują ciepła.

Typowe zastosowania: przemysł motoryzacyjny, komory spawalnicze, przemysł metalurgiczny


6. Kabel STOOW – przeznaczony na rynek amerykański

STOOW, czyli bardzo wytrzymałe tworzywo PVC, jest materiałem używanym do produkcji przewodów o dużym przekroju i trwałych powłok zewnętrznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Kable charakteryzują się odpornością na środki chemiczne i olej, napięciem znamionowym do 600 V oraz dostępnością złączy 7/8 cala do czujników AC.

Typical application: automotive industry


7. Powłoka kablowa PUR OD – do stosowania w surowych warunkach na zewnątrz budynków

Kable PUR OD są bardzo trwałe i mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur od -50°C do 105°C. Odporne są promieniowanie UV, wodę morską, olej i olej napędowy. Wysoka wytrzymałość mechaniczna i ognioodporność sprawiają, że kable z atestem UL nadają się do prawie wszystkich wymagających zastosowań zewnętrznych. Przeważnie są wykorzystywane w urządzeniach mobilnych.

Typowe zastosowania: urządzenia mobilne, zastosowania na zewnątrz budynków