Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Płyty bazowe do wszystkich typów sygnałów dla HIMA

2015-10-06

Przeprojektowany i rozbudowany system H

H-System: HIMA-Specific Termination Board
System H: płyta bazowa dla HIMA

Portfolio płyt bazowych systemu H dla HIMA zostało całkowicie przeprojektowane i rozbudowane. Nowe płyty bazowe opracowano specjalnie dla systemu zabezpieczeń HIMax zgodnie z wymogami firmy HIMA. Oprócz wszechstronnej funkcjonalności płyty te uwzględniają wygląd i sposób działania płyt HIMA przeznaczonych dla stref niezagrożonych wybuchem. Nowe portfolio obejmuje wszystkie typy sygnałów i oferuje spójne rozwiązania dla różnorodnych wymagań instalacji.


System H: skuteczne podłączanie, uruchomienie i obsługa

Przewody systemowe i płyty bazowe systemu H umożliwiają połączenie urządzeń polowych z systemem automatyki zgodnie z normami bezpieczeństwa. Ułatwia to uruchomienie i zmniejsza czasochłonne ręczne okablowywanie. Bariery iskrobezpieczne montuje się na płytach bazowych bez konieczności korzystania z jakichkolwiek narzędzi i istnieje nawet możliwość ich wymiany podczas pracy. Piny kodujące pozwalają uniknąć pomyłek podczas wymiany i zapewniają przestrzeganie parametrów związanych z bezpieczeństwem. Zasilanie modułów jest redundowane i dostarczane przez płytę bazową.

Płyty bazowe mocuje się na szynach DIN 35 mm zamontowanych poziomo lub pionowo w szafie sterowniczej. Sygnały ze strefy zagrożonej wybuchem są przekazywane bezpośrednio do płyty bazowej – sam moduł nie ma zacisków. W przypadku wymiany urządzenia nie ma konieczności pracy z kablami ani kontroli obwodu. Pozwala tozaoszczędzić czas i koszty przeznaczone na planowanie, okablowanie i dokumentację oraz maksymalizuje dostępność urządzeń.

Płyty bazowe przeznaczone dla rozwiązań danego producenta są testowane z oryginalnymi systemami sterowania. Dostępne są odpowiednie raporty z przeprowadzonych testów.


Większa elastyczność dzięki nowym płytom bazowym

Nowe rozwiązania obejmują wszystkie typy sygnałów. Dla najczęściej używanych w systemach bezpieczeństwa sygnałów – analogowych sygnałów wejściowych oraz binarnych sygnałów wejściowych i wyjściowych – dostępne są wersje jedno i dwukanałowe. Portfolio uzupełnia jednokanałowa płyta bazowa opracowana z myślą o analogowych sygnałach wyjściowych.

Płyty rozdzielające umożliwiają przekazywanie sygnałów wejściowych zarówno do systemu HIMA jak i do zacisków sprężynowych. W przypadku, gdy użytkownik stosuje system bezpieczeństwa firmy HIMA, ma możliwość podłączenia drugiego, dowolnego, konwencjonalnego systemu sterowania, nie będąc przywiązanym do żadnego producenta.

Ponadto analogowe płyty bazowe są wyposażone w złącze HART, które jest łatwo dostępne nawet w przypadku, gdy płyty bazowe zostały już zamontowane i okablowane. Bez problemu można podłączyć master klasy 2. Ponieważ moduły analogowe są przezroczyste dla sygnałów HART, mogą one być sprawnie przetwarzane również przez system bezpieczeństwa.


Zgodność nowej konstrukcji

Przeprojektowana seria opiera się na standardzie firmy HIMA dla produktów przeznaczonych dla stref niezagrożonych wybuchem i zapewnia spójność wyglądu oraz sposobu działania. Znane użytkownikom rozwiązań firmy HIMA diody LED ułatwiają użytkowanie płyt bazowych iskracają czas diagnostyki usterek.


Najważniejsze cechy

  • Montaż i wymiana modułów bez narzędzi i pracy z kablami
  • Możliwość wymiany modułów podczas pracy instalacji
  • Obsługa wszystkich typów sygnałów
  • Funkcja rozdzielania sygnałów i uniwersalny interfejs umożliwia podłączenie dowolnego systemu sterowania
  • Jednolita konstrukcja upraszcza konfigurację oraz zapewnia przejrzysty i profesjonalny wygląd okablowania w szafie sterowniczej
  • Możliwość rozwiązań systemowych dla bezpiecznych analogowych sygnałów wyjściowych — wspiera filozofię sterowania krytycznego firmy HIMA