Seria SC firmy Pepperl+Fuchs to rodzina separatorów galwanicznych przeznaczonych dla stref bezpiecznych. Te kompaktowe moduły wymagają małej ilości miejsca w szafie sterowniczej, oferują wysokiej jakości trójdrożną separację i są łatwe w montażu. Nowością w rodzinie jest jednokanałowy separator binarny dostosowany do wszystkich dostępnych na rynku czujników binarnych.
Separator binarny ma możliwość przetwarzania sygnałów wysyłanych z czujników NAMUR (z kontrolą przerwy lub zwarcia w obwodzie), jak również z czujników SN i Z. Ponadto za pośrednictwem nowego wzmacniacza impulsowego w rzetelny sposób przekazywane są dane pomiarowe z czujników S0 (np. pomiar ilości wody), czujników z wyjściami PNP lub NPN oraz ze źródeł prądu przemiennego o o napięciu od 24 do 230 VAC. Moduł jest wyposażony w wyjście stykowe przekaźnikowe.
Cechą szczególną jest dodatkowa funkcja, umożliwiająca kontrolę długości sygnałów wejściowych, w celu uniknięcia skutków sygnałów nieustalonych. Istnieje możliwość wydłużenia krótkich sygnałów wejściowych (opóźnienie wyłączenia wyjścia) lub tłumienia krótkich sygnałów wejściowych (opóźnienie załączenia wyjścia). Moduł jest zasilany napięciem 24 V za pośrednictwem zacisków lub magistrali zasilającej. Dodatkowe funkcje obejmują zasilanie czujnika, wykrywanie usterek linii oraz zbiorczy komunikat o usterkach przekazywany za pośrednictwem magistrali zasilającej.
Jedno- i dwukanałowe separatory galwaniczne z serii SC firmy Pepperl+Fuchs zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania w strefach bezpiecznych. Rodzina obejmuje separatory zasilające, wzmacniacze separujące, przetworniki temperatury i wiele innych produktów. Kluczowe funkcje to izolacja galwaniczna pomiędzy stroną obiektową a stroną sterowania oraz przetwarzanie zmierzonych wartości na standardowe sygnały.
Przy szerokości 6 mm i wysokości 97 mm te mocne i kompaktowe moduły z serii SC potrzebują mało miejsca w szafie sterowniczej i są przeznaczone do pracy w temperaturze do +70°C. Oferują wysokiej jakości trójdrożną separację pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem, wytrzymując napięcie robocze do 300 V i napięcie probiercze do 3,0 kV.