Skuteczna technologia pomiaru poziomu umożliwia wydajne i bezproblemowe sterowanie procesami w różnych gałęziach przemysłu. W zakresie urządzeń do wibracyjnego pomiaru poziomu firma Pepperl+Fuchs wprowadza do oferty nowe sygnalizatory poziomu. Czujniki te zapewniają niezawodną ochronę przed przepełnieniem i suchobiegiem. Dzięki funkcji ciągłej samokontroli, wytrzymałej konstrukcji i łatwej obsłudze te sygnalizatory poziomu stanowią doskonałe rozwiązanie umożliwiające realizację różnych zadań pomiarowych. Poznaj najmniejsze czujniki wibracyjne na rynku.
Nasze nowe wibracyjne sygnalizatory poziomu zostały zaprojektowane tak, aby spełnić najwyższe wymagania pod względem jakości oraz zrównoważonego wpływu na środowisko naturalne. Urządzenia z funkcją samokontroli zapewniają ciągłą i stabilną kontrolę poziomu, nawet w przypadku awarii zasilania. Pozwalają one na uzyskanie dokładnego punktu przełączania, niezależnie od zmieniających się właściwości medium.
Skonstruowane zgodnie z zasadą plug-and-play wibracyjne sygnalizatory poziomu można wygodnie zamontować i podłączyć do systemu. Nie wymagają one regulacji ani kalibracji, nawet w przypadku zmiany właściwości medium. Na pomiar nie wpływają czynniki, takie jak przewodność, odkładanie się osadów, turbulencje, natężenie przepływu ani występowanie pęcherzyków powietrza.
Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej (316L), wibracyjne sygnalizatory poziomu mogą niezawodnie pracować w bardzo trudnych warunkach lub instalacjach wymagających spełnienia wymagań higienicznych. W konstrukcji czujnika nie ma żadnych ruchomych elementów mechanicznych, które mogą ulec uszkodzeniu lub zużyciu podczas długiej eksploatacji. Zapewnia to wyjątkową trwałość, wytrzymałość oraz stabilność pomiarową.
Wibracyjna detekcja poziomu to sprawdzona metoda kontroli osiągania określonego poziomu przez płyny oraz produkty sypkie. Dzięki niej możliwe jest utrzymanie zadanego poziomu monitorowanego medium. Wibracyjne sygnalizatory poziomu można zamontować w dowolnej pozycji na zbiorniku, rurze lub pojemniku. Na przykładzie po prawej stronie, wibracyjne sygnalizatory poziomu umożliwiają realizację zadań pomiarowych, takich jak:
Wybierz najlepszy sygnalizator do swojej aplikacji: