W przypadku zastosowań w charakteryzującej się dużym stopniem wrażliwości strefie 1/21 stała kontrola oraz nadzór nad danym rozwiązaniem pomagają zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność procedur. Nowa seria 6500 systemów ochrony typu Ex p firmy Pepperl+Fuchs umożliwia użytkownikom ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym wentylowanej obudowy lub rozwiązania przy użyciu komunikacji RS-485 wykorzystującej protokół HART…
Standardowo dla wszystkich modułów sterujących serii 6500, oprogramowanie komunikacyjne oferuje funkcje niezawodnej diagnostyki i konserwacji profilaktycznej, których można używać bezpośrednio w systemie typu PLC lub AMS w sterowni. Prosty, przyjazny dla użytkowników interfejs oprogramowania ułatwia monitorowanie najważniejszych funkcji systemu przedmuchowego, takich jak:
Oprogramowanie jest dostępne w postaci pliku DTM do bezpłatnego pobrania. Aplikacje ramowe, takie jak PACTware muszą zostać zainstalowane oddzielnie.