Firma Pepperl+Fuchs otrzymała status „kwalifikowanego potencjalnego dostawcy” firmy TOTAL S.A., firmy z branży naftowo-gazowej czwartej na świecie pod względem wielkości, która działa w ponad 130 krajach. Zakres kwalifikacji obejmuje skrzynki połączeniowe, panele sterownicze i elementy instalacji elektrycznych używane w strefach zagrożonych wybuchem. Dwa z rozmieszczonych na całym świecie centrów Solution Engineering Center (SEC) firmy Pepperl+Fuchs przeszły przez proces rygorystycznej kwalifikacji przeprowadzony przez firmę TOTAL S.A. — mogą teraz dzielić się z placówkami firmy TOTAL na całym świecie doświadczeniem w zakresie ochrony przed wybuchem, wiedzą inżynierską oraz wysokiej jakości rozwiązaniami dostosowanymi dokładnie do wymagań firmy TOTAL.
Zakres rozwiązań dla instalacji elektrycznych używanych w strefach zagrożonych wybuchem zależy od dostępności wielu komponentów oraz obudów. Dzięki obszernej certyfikacji Ex elementy te można łączyć w różnych skrzynkach połączeniowych i sterowniczych oraz stacjach i panelach. Zaawansowane panele sterownicze i rozdzielcze zapewniają ochronę przed wybuchem i chronią znajdujące się wewnątrz podzespoły elektryczne przed czynnikami zewnętrznymi. W obudowach z atestem Ex d, dostępnych w wielu różnych wersjach i rozmiarach oraz wykonanych z różnych materiałów, w tym ze stal nierdzewnej o wysokiej jakości, można zainstalować różne podzespoły rozdzielcze i elementy sterowania automatycznego.
Doświadczeni inżynierowie z centrów Solution Engineering Center (SEC) dobierają odpowiednie warianty i projektują rozwiązania na podstawie danych technicznych określonych w ścisłej współpracy z operatorem instalacji. Na miejscu instalacji wykonywane są szybko wszystkie połączenia kablowe wewnątrz przedziałów z certyfikatem Ex e wyposażonych już w odpowiednie dławiki kablowe oraz zaciski.
Sekcja ognioodporna nie wymaga zwykle otwierania na miejscu instalacji, co skraca czas uruchomienia. Panele Ex de wyposażone w kołnierz umożliwiają również zintegrowanie elementów sterujących i służących do monitorowania, takich jak przełączniki i amperomierze z przedziałem Ex e. Możliwa jest późniejsza modyfikacja i rozbudowa urządzeń bez konieczności uwzględniania wysokich wymagań instalacji Ex d określonych w normie IEC/EN 60079-14 oraz innych normach dotyczących bezpieczeństwa. Firma Pepperl+Fuchs rozszerzyła niedawno swoją gamę paneli kołnierzowych, wprowadzając do oferty nowe wersje konstrukcyjne przeznaczone do pracy w szerszym zakresie temperatur otoczenia.
Skrzynki zacisków i skrzynki sterownicze dostosowane do wymagań klientów, w pełni objęte atestem Ex e, można skonfigurować przy użyciu szerokiej gamy komponentów: od niewielkich, jednofunkcyjnych modułów sterujących, do złożonych skrzynek sterowniczych zawierających ponad 50 elementów roboczych w jednej obudowie lub skrzynek połączeniowych zawierających ponad 1000 zacisków.
Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem firmy Pepperl+Fuchs.