Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Monitor prędkości obrotowej System SC w wersji z obudową 6 mm — z funkcją zamrożenia alarmu

2016-04-14

New rotation speed monitor with S0 interface.
Nowy monitor prędkości obrotowej z interfejsem S0.

Separatory galwaniczne System SC firmy Pepperl+Fuchs mogą być obecnie używane w nowych zastosowaniach: nowy monitor prędkości obrotowej to jedyny moduł o szerokości zaledwie 6 mm umożliwiający przetwarzanie cyfrowych sygnałów wejściowych ze wszystkich komercyjnych czujników cyfrowych. To nowe rozwiązanie zostało opracowane w celu umożliwienia przetwarzania wszystkich standardowych sygnałów danego typu przy użyciu jednego modułu. Dzięki interfejsowi S0 monitor prędkości obrotowej może być również używany w zastosowaniach wykraczających poza automatykę przemysłową, na przykład w systemach automatyzacji budynków.


Bezpieczne monitorowanie prędkości i łatwa obsługa

Nowy monitor prędkości obrotowej System SC to jedyne urządzenie tego typu o szerokości 6 mm. Umożliwia on przetwarzanie sygnałów wejściowych o częstotliwości od 0,01 Hz do 50 kHz. Dzięki wysokiej częstotliwości granicznej i wynikającej z niej dużej rozdzielczości urządzenie może prawidłowo wykrywać zniekształcone impulsy. Ustawienia monitora prędkości obrotowej można łatwo dostosować przy użyciu mikroprzełącznika lub komputera. Dzięki oddzielnemu wejściu można włączyć funkcję pomijania fazy rozruchu podczas monitorowania przestojów. W celu wykrycia krótkotrwałych wartości granicznych lub usterek przewodów aktywowane zostaje nowe zamrożenie alarmu. Ta funkcja musi zostać uruchomiona po zidentyfikowaniu i naprawieniu usterki.


Wydajny moduł do przetwarzania sygnałów cyfrowych

Moduły cyfrowe z serii SC mogą wykrywać sygnały z wszystkich komercyjnych czujników cyfrowych. Monitor prędkości obrotowej może przetwarzać sygnały z czujników NAMUR oraz czujników SN, wraz z obsługą funkcji wykrywania zwarć i przerw w przewodach, o raz z czujników DC zgodnie z normą EN 60947-5-2. Nowy monitor prędkości obrotowej umożliwia także niezawodne przesyłanie do systemu sterowania danych pomiarowych z czujników S0, np. służących do pomiaru objętości wody w systemach automatyzacji budynków oraz do 3-przewodowych czujników z przełączanymi wyjściami PNP lub NPN. Oprócz komercyjnego zasilania 8 V dla dostępnych na rynku rozwiązań nowy moduł oferuje zabezpieczone przeciwzwarciowo zasilanie czujników 17 V/25 mA. Moduł jest wyposażony w wyjście przekaźnikowe.


Kompaktowe separatory galwaniczne zapewniające wysokiej jakości trójkierunkową separację

1- i 2-kanałowe separatory galwaniczne System SC zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w strefach bezpiecznych. Dzięki szerokości 6 mm oraz wysokości 97 mm te kompaktowe moduły są doskonale dostosowane do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Urządzenia System SC oferują wysokiej jakości separację trójkierunkową pomiędzy wejściem, wyjściem oraz zasilaniem, odporną na napięcie robocze do 300 V oraz napięcie próbne do 3,0 kV. Separatory galwaniczne są zaprojektowane do pracy w temperaturach z zakresuod -25°C do +70°C oraz do montażu poziomego lub pionowego bez zachowywania odległości oraz ograniczania parametrów roboczych. Moduły System SC są zasilane napięciem 24 V poprzez zaciski lub magistralę zasilania, wkładka do szyny DIN 35 mm.


e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj