Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

VariKont® 2 AC/DC — Jeden czujnik do zastosowań z prądem AC i DC

2016-04-20

One sensor handles both direct current and alternating current applications.
Jeden niezawodny czujnik przemysłowy do zastosowań z prądem stałym oraz zmiennym.

Nowa generacja czujników indukcyjnych VariKont 2 AC/DC zwiększa ich wydajność w zastosowaniach zarówno z prądem stałym, jak i zmiennym bardziej niż kiedykolwiek. Połączenie zabezpieczeń takich jak zwiększona odporność EMV, zabezpieczenia przed spięciem i odporność na temperatury od -25°C do +85°C pozwala osiągnąć jeszcze większy poziom bezpieczeństwa niż w poprzednich generacjach produktu.

Zmniejszenie kosztów przechowywania i korzyści związane uniwersalnością produktu: jeden czujnik indukcyjny do zastosowań zarówno przy prądzie stałym, jak i zmiennym. Firma Pepperl+Fuchs jako twórca przełącznika zbliżeniowego oferuje ekspertyzę i doradztwo na najwyższym możliwym poziomie technicznym.


Szybko znajdź model zastępczy

Używasz już VariKont AC/DC? Nie przestawaj korzystać z produktów firmy Pepperl+Fuchs i odkryj ich nowe generacje. Użyj narzędzia wyszukiwania i szybko znajdź alternatywę dla czujnika, którego aktualnie używasz, wprowadzając jego symbol lub opis zamawianego produktu.

Uwaga: Proponowane części zamienne są podobne, ale prosimy porównać je z wymaganiami specyfikacji. 


old part numberold product namenew part numbernew product name

e-news

Zasubskrybuj nasz biuletyn i regularnie otrzymuj wiadomości oraz ciekawe informacje ze świata automatyki.

Subskrybuj