Firma Pepperl+Fuchs zapewnia technologię połączeniową, która doskonale spełnia Twoje wymagania w zakresie automatyki. Wybierz spośród produktów „Podstawowego programu automatyki”, którego ciągły rozwój pozwolił opracować ofertę rozwiązań przydatnych w wielu zastosowaniach. Technologia łączności, której potrzebujesz, z gwarancją najwyższej jakości i dostępności.
Złącza polowe zapewniają elastyczność podczas przygotowywania na miejscu instalacji kabli o dokładnie dopasowanej długości. Zawierają one gwinty M8 i M12 oraz mogą zostać zakupione w wersjach z 3 lub 4 stykami, jak również w prostych i kątowych rodzajach obudowy. Poznaj korzyści płynące z możliwości szybkiego montażu oraz długiego okresu stabilności w wymagających warunkach.
Ten rozdzielacz typu Y jest wyposażony w złącze M12 oraz dwa proste gniazda M12, pozwalające w prosty sposób podłączyć dwa sygnały do jednego portu M12. Dzięki wysokiej odporności na drgania oraz pozłacanym stykom rozdzielacz ten jest wytrzymałym i wydajnym rozwiązaniem do systemów okablowania.
Moduły te eliminują drogie i czasochłonne tworzenie okablowania równoległego i znacząco redukują ryzyko awarii. Wersje z podwójnymi gniazdami pozwalają na podłączenie nawet 16 czujników lub elementów wykonawczych z użyciem tylko jednego modułu połączeniowego. Wszystkie produkty tej gamy mogą zostać podłączone za pomocą rozdzielaczy typu Y, co pozwala jeszcze bardziej zwiększyć liczbę połączeń.
Specjalna oferta kabli czujnik-siłownik jest doskonałym dodatkiem do sprawdzonych czujników przemysłowych. Różne warianty złączy M8 i M12 oraz powłok PUR i PVC pozwalają na dokładne dostosowanie produktu do określonych zastosowań. Wszystkie typy przewodów pochodzą z certyfikowanej europejskiej produkcji i gwarantują niezawodne działanie.